Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
TP-206.35A-CF-H1141-L400 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
snímání teploty čidlo
TP-206.35A-CF-H1141-L400
ID produktu 9910823
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
Odpor
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
400
Materiál pouzdra
nerez ocel
Měřicí rozsah
-50...500 °C
Okolní teplota max. (°C)
120
Okolní teplota min. (°C)
-40
Pouzdro
čidlo teploty
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Produkty
Others
TP-206.35A-CF-H1141-L400
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
1 697,00 Kč
Celkem za položku
42 425,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu