Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L300 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
snímání teploty S proudovým výstupem a tranzistorovým výstupem PNP/NPN
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L300
ID produktu 9910829
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát), spínací výstup:
Funkční princip
střední kontakt
Hloubka ponoru L
300
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Měřicí rozsah
-70...500 °C
Napájecí napětí
DC
Okolní teplota max. (°C)
80
Okolní teplota min. (°C)
-40
Pouzdro
Bez displeje (integrovaná sonda)
Procesní připojení
Pro kompresní armatury, teploměrné jímky nebo přímou montáž
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Způsob připojení napájení
M12
home
Turck-Shop
Produkty
Others
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L300
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
3 769,00 Kč
Celkem za položku
94 225,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu