Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
person
Přihlášení
add_shopping_cart
FK 57 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Panelový konektor DeviceNet™ čelní montáž
FK 57
ID produktu U1130-0
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, kódování A
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Síťový protokol
DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Typ připojení
letovací kontakt
Typ přístroje
Panelový konektor
Závit
PG9
home
Turck-Shop
Produkty
Others
FK 57
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
449,00 Kč
Celkem za položku
449,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu