Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
RKC 4.4T-5-RSM 40/S3520 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable Extension Cable
RKC 4.4T-5-RSM 40/S3520
ID produktu UX14185
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UL 2238
Délka kabelu (m)
5
Jmenovité napětí (V)
250
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Okolní teplota max. (°C)
105
Okolní teplota min. (°C)
5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení (A)
4
Průměr kabelu (mm)
6.73
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Produkty
Others
RKC 4.4T-5-RSM 40/S3520
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 358,00 Kč
Celkem za položku
2 358,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu