Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
TB-8M8M-3P2-20 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 8 Ports M8 × 1 I/O Port with Integral Homerun Cable
TB-8M8M-3P2-20
ID produktu UX18917
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE, RoHS, UKCA
Délka kabelu (m)
20
Homerun Exit Location
výstup na straně
Jmenovité napětí (V)
30
Konektor
M8 x 1
Materiál kabelu
PVC
Materiál těla konektoru A
mosaz
Okolní teplota max. (°C)
85
Okolní teplota min. (°C)
5
Počet konektorů
8
Počet pinů
3
Průměr kabelu (mm)
6.6
Společné připojení
kabel
Zvláštní vlastnosti
LED
Úplné stínění
Fólie, Svod
home
Turck-Shop
Produkty
Others
TB-8M8M-3P2-20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
7 350,00 Kč
Celkem za položku
7 350,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu