Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
TBIL-EMN-16DIP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 16 digitálních vstupů PNP
TBIL-EMN-16DIP
ID produktu 100051093
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Napájecí napětí
DC
Okolní teplota max. (°C)
60
Okolní teplota min. (°C)
-25
Počet kanálů
16
Připojení napájení
M12
Rozměry
160 mm x 54 mm x 35 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
IO-Link
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Rozbočovač I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Produkty
Sběrnicová technika
I/O moduly
TBIL-EMN-16DIP
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
IO-Link
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 407,00 Kč
Celkem za položku
2 407,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu