- Certifikáty
- CE, cULus, UKCA
- Délka tyče (mm)
- 70
- Elektrické připojení
- Konektor
- Elektrický výstup
- 2 x spínací výstup, IO-Link
- Funkce
- Monitorování průtoku
- Hloubka ponoru (mm)
- 41.9
- Komunikační protokol
- IO-Link
- Materiál (ve styku s médiem)
- nerez ocel 1.4571 (AISI 316Ti), O-kroužek FKM
- Materiál pouzdra
- Nerez ocel / plast
- Médium
- kapaliny
- Okolní teplota max. (°C)
- 80
- Okolní teplota min. (°C)
- -40
- Pouzdro
- S displejem (integrovaná sonda)
- Procesní připojení
- vnější závit G 1/2″
- Provedení
- Ponorný senzor
- Rozměry
- 157,4 mm x 38 mm x 49 mm
- Signalizace
- LED signalizace stavu napájení, výstupu, jednotek a procesu Teach. Signalizace 12segmentovým zobrazovačem.
- Specifikace materiálu pouzdra
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Spínací funkce
- lze nastavit spínací / rozpínací
- Stupeň krytí
- IP66, IP67, IP69K
- Teplota média max. (°C)
- 85
- Teplota média min. (°C)
- -25
- Typ konektoru
- M12 x 1
- Výstupní funkce
- PNP/NPN