Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
FCI-TCD04A4P-LIX-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Inline senzor s integrovanou procesorovou jednotkou
FCI-TCD04A4P-LIX-H1141
ID produktu 6870655
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Okolní teplota max. (°C)
60
Okolní teplota min. (°C)
0
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
Válec 4 mm
Provedení
Inline senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Stupeň krytí
IP67
Teplota média max. (°C)
60
Teplota média min. (°C)
0
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Produkty
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCI-TCD04A4P-LIX-H1141
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
Válec 4 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
18 260,00 Kč
Celkem za položku
18 260,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu