Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
FCS-50A4-NA/D014 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-50A4-NA/D014
ID produktu 6872009
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu (m)
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Médium
kapaliny
Oblast použití
Standardní
Okolní teplota max. (°C)
80
Okolní teplota min. (°C)
-20
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
Tri-Clamp 1 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP68
Teplota média max. (°C)
120
Teplota média min. (°C)
10
home
Turck-Shop
Produkty
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-50A4-NA/D014
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
Tri-Clamp 1 1/2″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
11 350,00 Kč
Celkem za položku
11 350,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu