RI120P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100028543Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniaturní rotační snímač s analogovým výstupem100028541Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI360P0-QR24M0-ELIU5X2LD-H1151Bezkontaktní senzor Analog100029756Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem1590854Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI360P1-DSU35TC-ELI-EXIIndukční úhlový senzor s analogovým výstupem1593015Typ výstupuabsolutní jednootáčkový
RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97Indukční úhlový senzor S analogovým výstupem pro použití v palubních sítích vozidel.1590856Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem1590866Typ výstupuabsolutní jednootáčkový
RI360P0-EQR24M0-ELIU5X2-H1151Bezkontaktní enkodér s nerezovým krytem Analog1590977Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI360P1-QR14-ELIU5X2Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem1590853Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI360P1-QR14-ELU4X2/S97Indukční úhlový senzor S analogovým výstupem pro použití v palubních sítích vozidel.1590855Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI90P1-QR14-LIU5X2Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem1590825Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI180P1-QR14-LIU5X2Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem1590829Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem