Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Přihlášení
PTK300R-24-LI3-H1140 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pressure Transmitter, Front-Flush With Current Output (2-Wire)
PTK300R-24-LI3-H1140
ID produktu 6831567
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Materiál snímače tlaku
nerez ocel 1.4548 (AISI 630)
Max. teplota média
85
Min. teplota média
-25
Napájecí napětí
DC
Okolní teplota max. (°C)
85
Okolní teplota min. (°C)
-25
Pouzdro
Bez displeje
Procesní připojení
vnější závit G 1/4″
Rozsah tlaku
0...300 bar
Specifikace materiálu pouzdra
1.4435 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ tlaku
Relativní tlak
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Produkty
Senzory
Tlakové senzory
PTK300R-24-LI3-H1140
Elektrický výstup
proudový výstup (2drát)
Procesní připojení
vnější závit G 1/4″
Rozsah tlaku
0...300 bar
Skladem v ČR
Cenová skupina
TJ1
Ceníková cena
31 590,00 Kč
Celkem za položku
31 590,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu