LI300P1-Q17LM1-LIU5X2Indukční lineární snímač polohy1590757Elektrické připojeníkabelMěřicí rozsah (mm)300Výstupní funkceanalogový výstup
LI25P1-QR14-LIU5X2Indukční lineární snímač polohy1590751Elektrické připojeníkabelMěřicí rozsah (mm)25Výstupní funkceanalogový výstup
LI100P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5Inductive linear position sensor1590726Elektrické připojeníkabel s konektoremMěřicí rozsah (mm)100Výstupní funkceanalogový výstup
RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5Miniaturní rotační snímač s analogovým výstupem1590854Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
LI300P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97Indukční lineární snímač polohy1590758Elektrické připojeníkabel s konektoremMěřicí rozsah (mm)300Výstupní funkceanalogový výstup
LI200P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97Indukční lineární snímač polohy1590744Elektrické připojeníkabel s konektoremMěřicí rozsah (mm)200Výstupní funkceanalogový výstup
LI50P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97Indukční lineární snímač polohy1590741Elektrické připojeníkabel s konektoremMěřicí rozsah (mm)50Výstupní funkceanalogový výstup
LI100P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97Indukční lineární snímač polohy1590742Elektrické připojeníkabel s konektoremMěřicí rozsah (mm)100Výstupní funkceanalogový výstup
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5Inductive linear position sensor1590728Elektrické připojeníkabel s konektoremMěřicí rozsah (mm)200Výstupní funkceanalogový výstup
LI50P1-Q17LM1-LIU5X2Indukční lineární snímač polohy1590729Elektrické připojeníkabelMěřicí rozsah (mm)50Výstupní funkceanalogový výstup
RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97Indukční úhlový senzor S analogovým výstupem pro použití v palubních sítích vozidel.1590856Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mmTyp hřídeleHřídel se slepým otvorem
RI360P0-EQR24M0-ELIU5X2-H1151Bezkontaktní enkodér s nerezovým krytem Analog1590977Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel