Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED reflektor v plastovém pouzdře
WL50F-3TWQ
ID produktu 3810655
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Produkty
Signalizační a osvětlovací prvky
Průmyslové LED pracovní osvětlení
WL50F-3TWQ
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
76 mm x 50 mm x 23,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
PWM
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Stmívání
PWM
Barva světla
bílá
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 566,00 Kč
Celkem za položku
3 566,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu