DXM700-B1R4síťový kontrolér integrované Data Radio 2.4 GHz3806249Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkceTopologie stromTyp výstupuPNP
DXM700-B1R3síťový kontrolér integrovaná komunikační brána 2.4-GHz DX803806248Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunkceTopologie hvězdaTyp výstupuPNP
DXMR110-8Ksíťový kontrolér 8 × IO-Link master port3814332Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETTyp vstupukomunikační protokolTyp výstupuIO-Link
DXMR90-4Ksíťový kontrolér 4 × IO-Link master port3813874Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM1200-X2R3Network Controller With Integrated 2.4-GHz DX80 Gateway3814990Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunkceTopologie hvězda
DXM1200-X2R4Network Controller With Integrated 2.4-GHz Data Radio3814991Komunikační protokolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunkceTopologie strom
R70ER2MQWireless system Serial data transmission in tree topology3813378Komunikační protokolEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunkceTopologie strom