REM-E-121T10S-9D38B-H1151Absolutní rotační kodér – Multiturn100011518Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídelePevný hřídel
REM-E-121T10C-9D38B-H1151Absolutní rotační kodér – Multiturn100011516Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídelePevný hřídel
DWE-10000-135-121-9D38B-H1151lankový snímač100049432Komunikační protokolCANopenElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah10000
REM-105SA1S-9D32B-B1M12/N46Absolutní rotační kodér – Multiturn100011426Typ výstupuabsolutní víceotáčkovýPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)9.525 mmTyp hřídelePevný hřídel
RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150Bezkontaktní senzor CANopen1590914Typ výstupuabsolutní jednootáčkovýPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650Indukční úhlový senzor S rozhraním CANopen1593011Typ výstupuabsolutní jednootáčkový
B2NF85H-QR20-CNX4-H1150Dynamický inklinometr CANopen100046444Komunikační protokolCANopenPočet měřených os2
B1NF360V-QR20-CNX4-H1150Dynamický inklinometr CANopen100046442Komunikační protokolCANopenPočet měřených os1