Monitorování stavu strojů ve stávajících zařízeních
V této bílé knize se dozvíte více o možnostech monitorování stavu v již existujících zařízeních a také o různých způsobech sběru dat a jejich optimálního využití pro vaše konkrétní potřeby.
Využijte svou znalostní výhodu ještě dnes!
Stačí zadat pár údajů a získáte přístup k vybranému exkluzivnímu obsahu.
Monitorování stavu ve stávajících závodech
Shromažďujte údaje o stavu, efektivněji sledujte majetek a plánujte údržbu s větší přesností
Stávající průmyslové závody často představují pro údržbářské týmy zásadní výzvu: informace o stavu důležitých strojů a zařízení buď nejsou dostatečně přehledné, nebo se k odpovědným osobám nedostanou v pravý čas. Právě v tomto bodě přichází ke slovu monitorování stavu ve stávajících závodech.
Tato bílá kniha vysvětluje, proč se systematické shromažďování a využívání údajů o stavu zařízení stalo klíčovým prvkem moderních koncepcí Průmyslu 4.0. Důraz je kladen na stávající závody, u nichž je třeba zpětně zlepšit monitorování stavu zařízení – nikoli na novostavby či projekty realizované výhradně na zelené louce.
O čem je tato bílá kniha?
Tato bílá kniha poskytuje praktický přehled o významu monitorování stavu stávajících strojů, částí závodů a průmyslových infrastruktur. Popisuje typické výchozí body v prostředí stávajících zařízení a vysvětluje, jaké typy údajů o stavu mohou být relevantní pro údržbu, kontrolu, řízení a dokumentaci.
Čtenáři se dozvědí o úloze hodnot ze senzorů, doplňkových informacích z terénních zařízení, lokálním monitorování, centrálním vyhodnocování, síťové integraci a cloudových koncepcích v oblasti monitorování stavu. Tato bílá kniha je důsledně zaměřena na praktické aplikace: zabývá se reálnými průmyslovými požadavky a zdůrazňuje otázky, které by měly společnosti zvážit před zavedením koncepce monitorování stavu.
Co můžete od této bílé knihy očekávat
V této bílé knize získáte stručný přehled o klíčových aspektech monitorování stavu ve stávajících závodech:
- proč je monitorování stavu ve stávajících průmyslových závodech stále důležitější
- jaké typické problémy se vyskytují při kontrole, údržbě a monitorování zařízení
- proč jsou neznámé hodnoty strojů a zpožděné předávání údajů o stavu kritickými problémy
- které zdroje dat ve stávajících zařízeních mohou být relevantní
- jakou roli hrají senzory, polní zařízení, rozhraní a komunikační cesty
- jak mohou údaje o stavu napomáhat při monitorování, vykazování, generování výstrah a provádění údržby
- v čem se liší lokální, centrální, síťové a cloudové využití údajů o stavu
- proč je monitorování stavu úzce spojeno s prediktivní údržbou a budoucími strategiemi údržby
Pro koho je tato bílá kniha určena?
Tato bílá kniha je určena odborníkům a osobám s rozhodovací pravomocí v oblastech údržby, výroby, automatizační techniky, provozu zařízení a technického řízení. Je zvláště relevantní pro společnosti, které chtějí zvýšit transparentnost stávajících zařízení, lépe posoudit požadavky na údržbu nebo snížit riziko neplánovaných prostojů.
Poskytuje také cenné pokyny pro malé a střední podniky, neboť se zaměřuje na dodatečné začlenění monitorování stavu do stávajících struktur.
Proč je toto téma důležité
Monitorování stavu pomáhá firmám lépe porozumět stavu jejich strojů a majetku a včasji odhalit relevantní změny. To může přispět k cílenějšímu plánování údržby, zefektivnit kontroly a snížit riziko neplánovaných odstávek.
Tato bílá kniha ukazuje potenciál stávajících i nových údajů o stavu zařízení – a vysvětluje, proč je strukturované využití těchto údajů důležitým základem pro moderní strategie údržby, vyšší provozuschopnost zařízení a přechod k prediktivní údržbě.