Přeskočit na hlavní obsah
Whitepaper

IO-Link jako informační kanál pro monitorování stavu

IO-Link vám poskytuje údaje o stavu vašeho stroje v reálném čase. V této bílé knize se dozvíte, jak můžete toto inteligentní rozhraní využít k ochraně vašeho stroje před neplánovanými prostoji.

IO-Link, Monitorování stavu

Využijte svou znalostní výhodu ještě dnes!

Stačí zadat pár údajů a získáte přístup k vybranému exkluzivnímu obsahu.

IO-Link jako informační kanál pro monitorování stavu

Jak lze zvýšit transparentnost stavu strojů, efektivněji plánovat intervaly údržby a včasji odhalit potenciální poruchy? Tato bílá kniha vysvětluje úlohu rozhraní IO-Link v kontextu monitorování stavu, prediktivní údržby a Průmyslu 4.0.

Důraz je kladen na to, jak lze informace z prostředí strojů využít k přesnějšímu vyhodnocení provozuschopnosti zařízení, požadavků na údržbu a spolehlivosti procesů. Tato studie rovněž rozlišuje klíčové strategie údržby: od reaktivních oprav a preventivní údržby až po údržbu založenou na stavu zařízení s využitím průběžných dat ze zařízení.

Co můžete od této bílé knihy očekávat

Tato bílá kniha vysvětluje, proč je komunikace typu „end-to-end“ až na úroveň senzorů a akčních členů klíčovým prvkem moderních diagnostických koncepcí. Poskytuje stručný přehled informací, které mohou zařízení IO-Link poskytovat, a vysvětluje, proč jsou tato data důležitá pro monitorování stavu zařízení.

Mezi probraná témata patří:

  • úloha protokolu IO-Link jako informačního kanálu mezi polními zařízeními, řídicími jednotkami, systémy MES a ERP a cloudem
  • význam procesních dat, diagnostických dat a informací o zařízeních
  • rozdíl mezi zprávami zařízení, zprávami aplikací a zprávami událostí
  • typické údaje z provozního prostředí stroje, jako jsou teplota, stav komunikace, provozní hodiny, počet spínacích cyklů a kvalita signálu
  • význam technologie IO-Link v kontextu Průmyslu 4.0, údržby založené na stavu zařízení a prediktivní údržby
  • význam identifikace zařízení, místa instalace a funkce prostřednictvím standardizovaných štítků IO-Link

Tato bílá kniha je určena odborníkům a osobám s rozhodovací pravomocí v oblastech automatizace, údržby, strojírenství a výroby, kteří se chtějí seznámit s tím, jak může technologie IO-Link přispět k monitorování stavu strojů a zařízení.

Proč je toto téma důležité

Vzhledem k rostoucímu ekonomickému tlaku, vysokým cílům v oblasti dostupnosti a potřebě předvídatelné údržby nabývají údaje o stavu strojů stále většího významu. Monitorování stavu poskytuje základ pro posuzování stavu strojů nejen selektivně, ale i průběžně.

Technologie IO-Link může pomoci zpřístupnit relevantní informace z provozní úrovně. Tato studie se nezaměřuje na jednotlivé kroky implementace. Místo toho poskytuje jasný přehled o tom, které typy dat jsou relevantní, jaké zprávy se mohou vyskytnout a proč jsou tyto informace důležité pro moderní koncepce údržby.

Pro koho je tato bílá kniha určena?

Tato studie je určena zejména pro všechny, kteří se zabývají:

monitorování stavu, prediktivní údržba, IO-Link, Průmysl 4.0, údržba založená na stavu, diagnostika strojů, senzorová technika, automatizační technika, provozuschopnost zařízení a koncepce digitální údržby.