Šest kritérií pro výběr správného UHF RFID štítku
Jak materiál, konstrukce, teplota a další aspekty vaší aplikace ovlivňují výběr správného RFID štítku? Využijte naši odbornou studii a najděte ten správný RFID štítek pro váš projekt.
Využijte svou znalostní výhodu ještě dnes!
Stačí zadat pár údajů a získáte přístup k vybranému exkluzivnímu obsahu.
Jak vybrat správný UHF RFID tag
Výběr správného UHF RFID tagu má zásadní význam pro spolehlivost a výkon průmyslového RFID systému. Čtecí dosah, míra detekce, montážní poloha, podmínky prostředí a požadavky na paměť – to vše ovlivňuje, zda lze štítek úspěšně použít v konkrétní aplikaci. Pokud je zvolen nesprávný nosič dat, nemusí být objekty spolehlivě identifikovány, nemusí být dosaženo očekávaných čtecích dosahů nebo může RFID systém selhat při poskytování požadovaného výkonu.
Tato technická příručka vysvětluje, co je třeba zohlednit při výběru UHF RFID štítků pro průmyslové aplikace. Zaměřuje se na šest klíčových kritérií, která je třeba zhodnotit před výběrem datového nosiče. Patří mezi ně vhodný frekvenční rozsah pro regionální či mezinárodní použití, materiál identifikovaného objektu, povolená velikost a umístění štítku a správná konstrukce štítku pro různá provozní prostředí.
Dozvíte se také, proč je důležitý materiál povrchu – včetně kovů, kapalin, plastů, dřeva a textilií – a proč mohou některé aplikace vyžadovat speciální RFID štítky. Tato studie popisuje typy požadavků, které mohou vyplývat z vysokých teplot, mechanického namáhání, stupňů ochrany nebo vystavení náročným průmyslovým podmínkám, a vysvětluje, proč jsou tyto faktory důležité při výběru vhodného UHF štítku.
Další pozornost je věnována paměťovým oblastem datových nosičů UHF RFID. Tato studie popisuje základní rozdíl mezi použitím štítku k jednoznačné identifikaci a jeho použitím k ukládání větších objemů dat. Rovněž poukazuje na otázky, které je třeba vyjasnit při rozhodování, zda by informace relevantní pro daný proces měly být ukládány přímo na štítku, nebo spravovány v systému vyšší úrovně.
Tato bílá kniha se zabývá také způsobem upevnění RFID štítků. Zda se štítek lepí, přišroubuje, zapustí, přivaří nebo připevní pomocí kabelových spon, závisí na konkrétním použití, povrchu, prostředí a konstrukci štítku. Dokument vám pomůže pochopit, které ovlivňující faktory je třeba zohlednit před výběrem vhodného nosiče dat RFID – aniž by však odhalil podrobnosti implementace, které jsou vyhrazeny pro tuto bílou knihu.
Stáhněte si tuto odbornou studii, abyste mohli lépe posoudit, který UHF RFID tag je vhodný pro vaši aplikaci a na které klíčové otázky byste si měli odpovědět před výběrem datového nosiče.
Co můžete očekávat v této bílé knize:
- Šest klíčových kritérií pro výběr UHF RFID štítků
- Přehled relevantních frekvenčních rozsahů pro mezinárodní aplikace RFID
- Vliv materiálu, povrchu a okolního prostředí na výkonnost RFID
- Rozdíly mezi štítky, pevnými štítky a čipovými štítky
- Hlavní aspekty týkající se oblastí paměti a velikosti paměti
Důležité faktory při montáži a upevňování RFID štítků