Automatizační řešení společnosti TURCK podporují ziskovost, efektivitu a udržitelnost strojů a zařízení. Nejenže zvyšují konkurenceschopnost, ale také přispívají k ekologičtější výrobě. Jako specialista na inteligentní senzorovou technologii a decentralizované automatizační koncepty nabízí společnost TURCK inteligentní strojní řešení a poskytuje nejen robustní I/O řešení s krytím IP67, ale také uživatelsky přívětivý software a služby pro spolehlivé zaznamenávání, zpracování a přenos relevantních výrobních dat – od senzoru až po cloud.
Řešení společnosti TURCK zvyšují provozuschopnost, efektivitu a kvalitu strojů a zařízení v celé řadě odvětví, jako je potravinářský, farmaceutický, chemický a automobilový průmysl, a v aplikacích, jako jsou mobilní stroje, intralogistika a balení. Naše řešení šitá na míru a škálovatelná pro náročné automatizační úkoly jsou možná díky našim hlubokým znalostem odvětví a aplikací ve spojení s moderním vývojem a výrobou elektroniky v globálním měřítku.
Společnost TURCK, která zaměstnává přibližně 4 500 zaměstnanců, má 30 dceřiných společností a obchodní partnery ve více než 60 zemích, vyvíjí, vyrábí a distribuuje produkty a systémy v oblasti senzorové, sběrnicové, řídicí, cloudové, připojovací a rozhraníové technologie, jakož i v oblasti HMI a RFID. Špičková výrobní zařízení v Německu, Polsku, USA, Mexiku a Číně zaručují maximální flexibilitu a schopnost rychle reagovat na požadavky globálních trhů.