Přeskočit na hlavní obsah

Turck Vilant Systems

Partner v oblasti sledování a dohledávání materiálu, zásob a majetku

Kompletní řešení pro sledování a dohledatelnost pro všechna odvětví

Společnost Turck Vilant Systems poskytuje zákazníkům podporu od poradenství a analýzy procesů přes vývoj řešení až po instalaci a uvedení do provozu. Zákazníci těží z více než 20 let zkušeností s komplexními procesy a sofistikovanými softwarovými řešeními, která jsou přizpůsobena jejich individuálním potřebám.

Platforma TVS pro sledování a dohledávání nabízí inteligentní systém RFID, který umožňuje vysokozdvižným vozíkům, mobilním zařízením nebo dopravníkové technice spolehlivě zaznamenávat dokumenty, materiály, výrobky, kontejnery nebo palety. Toto řešení je v souladu se standardy GS1 a poskytuje komponenty připravené k okamžitému použití pro běžné aplikace RFID. Volitelně jej lze rozšířit o technologie aktivního sledování, jako jsou BLE, GPS nebo jiná zařízení IoT. 

RFID middleware propojuje různé čtecí body, zatímco lokální nebo cloudový RFID server umožňuje analýzu dat, správu systému a integraci do podnikových IT systémů, jako jsou ERP a WMS. Díky tomu lze pracovní prostory, skladovací zóny, nakládací rampy, vozidla a zařízení důsledně sledovat pomocí RFID a monitorovat v reálném čase.

RFID řešení pro sledování majetku a optimalizaci procesů

Každý proces lze optimalizovat. Naše inteligentní řešení RFID a RTLS poskytují praktické poznatky, které přispívají k větší transparentnosti, sledovatelnosti a efektivitě ve výrobě, logistice a maloobchodu.

Přeprava, skladové zásoby a řízení materiálů

Technologie RFID díky transparentnosti v reálném čase výrazně zvyšuje efektivitu řízení materiálu a zásob. Tím se minimalizují chyby způsobené ručním zadáváním a optimalizují se úrovně zásob v celém dodavatelském řetězci.

Sledování majetku, pronájem a sdílení

Technologie RFID umožňuje sledování v reálném čase a automatizovanou správu sdílených zásob, jako jsou RTI, nářadí nebo nábytek. Tím se minimalizují ztráty, optimalizuje se oběh zásob a snižují se administrativní náklady.

Probíhající práce a zajištění kvality

Díky technologii RFID lze materiály plynule sledovat v průběhu celého výrobního procesu – což zajišťuje větší transparentnost, rychlost a spolehlivou kontrolu kvality na konci výroby nebo při namátkových kontrolách.

Samoobslužné obchody a sklady

Technologie RFID umožňuje provoz plně nebo částečně automatizovaných samoobslužných skladů tím, že automaticky eviduje produkty, udržuje aktuální stav zásob a zajišťuje plynulý výdej zboží.

Řešení pro sledování a dohledávání na klíč

Společnost Turck Vilant Systems (TVS) je specialistou na řešení pro identifikaci a lokalizaci na klíč v rámci skupiny TURCK – poskytuje služby pro logistické a intralogistické aplikace po celém světě a ve všech odvětvích. Od počátečního poradenství a analýzy procesů až po uvedení do provozu a produktivní provoz podporuje tým každý projekt od začátku do konce. Díky hlubokým znalostem procesů a osvědčenému vlastnímu softwaru pro předzpracování dat dodává TVS řešení pro sledování a dohledávání na míru s krátkými dobami implementace, vysokou provozní spolehlivostí a minimálními náklady na vývoj.

Vaše logistické procesy. Naše špičkové služby v oblasti sledování zásilek.

Naše příklady použití ukazují, jak společnost Turck Vilant Systems díky svým hlubokým znalostem procesů, modulárnímu softwaru a inteligentní technologii RFID vytváří skutečnou přidanou hodnotu – a to prostřednictvím transparentních toků materiálu, automatizovaných procesů a měřitelně efektivnější logistiky.