Od ledna 2023 platí v Německu zákonná povinnost používat opakovaně použitelné obaly v sektoru stravovacích služeb a pohostinství. Podniky, které nabízejí nápoje a jídlo s sebou nebo s rozvozem, musí jako alternativu k jednorázovým plastovým obalům poskytovat opakovaně použitelné obaly. Tato povinnost se zatím nevztahuje na průmysl. Tam jsou jednorázové obaly a přepravní nosiče – ať už ze dřeva, plastu, papíru nebo kovu – stále běžnou praxí. Je zřejmé, že dopad tohoto přístupu na životní prostředí je problematický. Plastové obaly a zejména strečová fólie, kterou se balí náklady jako do nadrozměrné plastové fólie, jsou jen zřídka recyklovatelné. Navíc jednorázové obaly často nesplňují hygienické požadavky potravinářského průmyslu a odvětví spotřebního zboží.
Vratné přepravní obaly jako řešení pro udržitelnou logistiku
K tomu, aby se věci dělaly lépe, není vždy nutná změna zákona, jak dokazuje společnost Recalo GmbH v Laatzenu u Hannoveru. „Jádrem našeho podnikání je sdílení vratných přepravních prostředků,“ vysvětluje jednatel Daniel van der Vorst. „Udržitelnost je ústředním prvkem našeho obchodního modelu. To znamená optimální využití kapacity našich nákladních vozidel díky vratným přepravním prostředkům, které jsou navrženy tak, aby odpovídaly nosnosti nákladních vozidel. Cílem je dosáhnout maximálního výkonu s minimálními náklady na manipulaci a přepravu – jinými slovy poskytovat našim zákazníkům co nejlepší služby při co nejmenším využití zdrojů.“
Výhoda v oblasti efektivity v systému sdružování
V logistice se opakovaně použitelné přepravní nosiče často označují jako vratné přepravní jednotky, zkráceně RTI. Zákazníci využívají komplexní nabídku služeb společnosti Recalo: provozovatel poolu dodává svým zákazníkům vyčištěné a repasované RTI. Tito zákazníci pak používají RTI k přepravě produktů a komponentů od svých dodavatelů. Po odeslání RTI zajišťuje společnost Recalo zpětnou přepravu přepravních jednotek a vyřizuje všechny následné procesy.
Zákazník se tak vyhne nutnosti investovat do vratných přepravních prostředků a nemusí se zabývat jejich správou, čištěním ani opravami. Je možné také v krátké době pokrýt nárazové nárůsty poptávky. V systému sdílení zůstávají vratné přepravní prostředky neustále v oběhu a nikdy nezůstávají dlouho nevyužité. Společnost Recalo zase díky své husté síti logistických partnerů a zákazníků dokáže velmi efektivně organizovat vracení palet a zajistit optimální využití svých nákladních vozidel.
Dopravní řešení na míru
Společnost rovněž vyvíjí nosiče nákladu na míru zákazníkům, jako je například skládací plastová bedna s mezipodložkou, která snižuje tlak na balíky pod ní na polovinu, čímž zabraňuje nevzhlednému zdeformování a problémům při automatizovaném vykládání. Tato bedna vychází z rozměrů europalety a v rozloženém stavu je vysoká téměř jeden metr. Po vyložení ji lze složit a při zachování stejné půdorysné plochy má pak včetně mezipodložky výšku pouhých 30 centimetrů. Krabice jsou navrženy tak, aby bylo možné nákladový prostor kamionu vždy naložit až po horní hranici výšky nákladu – a to jak s rozloženými, tak se složenými krabicemi.
Dalším důvodem nízké uhlíkové stopy je dlouhá životnost těchto boxů, které zůstávají v provozu mnohem déle než dřevěné palety. Dřevo má navíc omezené hygienické vlastnosti. To, spolu s nejistotou ohledně předchozího způsobu použití dřevěné palety, znamená, že dřevěné palety lze v aplikacích s vysokými hygienickými nároky a v oblasti spotřebního zboží používat pouze ve velmi omezené míře. Společnost Recalo dále prodloužila životnost svých přepravek použitím vyměnitelných kluzáků. Jedná se o první součásti, které se opotřebovávají, a lze je jednoduše vyměnit, aniž by bylo nutné vyřazovat celou přepravku. Tím se prodlužuje životnost přepravek RTI a snižuje se uhlíková stopa celé služby na minimum.