Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Inklinometry s analogovým výstupem

Inklinometry společnosti TURCK s integrovaným signálem MEMS/gyroskop jsou nyní k dispozici také s klasickým analogovým výstupem

Senzory, Inklinometry

Výhody

  • Přesné řízení díky rychlým a přesným signálům snímačů
  • Zjednodušené uvedení do provozu díky vodováze a funkci Easy-Teach
  • Snadné přizpůsobení konkrétní aplikaci díky flexibilním měřicím rozsahům

Společnost TURCK rozšiřuje své stávající portfolio inklinometrů QR20 s rozhraním IO-Link nebo spínacím výstupem o nová zařízení s analogovým výstupem. Nové snímače jsou k dispozici také jako jednoosá zařízení pro statické (B1N) nebo dynamické aplikace (B1NF) a jako dvouosé snímače pro statické (B2N) nebo dynamické aplikace (B2NF). Inklinometry řady QR20 generují svůj signál na základě kombinace dvou měřicích principů: signálu z gyroskopu a měření zrychlení pomocí technologie MEMS (mikroelektromechanický systém). Díky kombinaci těchto měřicích principů jsou nárazy a vibrace eliminovány mnohem účinněji než u zařízení s konvenčními signálovými filtry. Proto tato zařízení poskytují bezprecedentní dynamiku pro pohyblivé aplikace nebo vibrující stroje, včetně aplikací pro polohování a zvedání.

Rozsah měření lze nastavit

Analogový výstup snímačů QR20 lze konfigurovat několika způsoby: Kromě klasických verzí s rozsahem 0…10 V nebo 4…20 mA lze pomocí konfigurátoru IODD nastavit signální rozsahy 0…20 mA, 0,1…4,9 V, 0…5 V nebo 0,5…4,5 V. Alternativně lze měřicí rozsahy pro jednotlivé osy nastavit buď zadáním hodnoty úhlu v textovém poli, nebo potvrzením příslušné úhlové polohy. Senzory lze navíc kalibrovat pomocí pinu 5 nebo adaptéru Easy-Teach. Úpravou měřicího rozsahu mohou uživatelé využít plné rozlišení svého vstupu i při úzkém úhlovém výřezu.

LED vodováha usnadňuje uvedení do provozu

„Funkce vodováhy“ usnadňuje umístění zařízení. LED dioda signalizuje blikáním, kdy je snímač umístěn vodorovně. To znamená, že jej lze bezpečně namontovat bez chyb a bez nutnosti použití příslušenství. Použití průsvitného plastu pro LED displej eliminuje potřebu LED čoček, které mohou představovat potenciální slabé místo pouzdra.