Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Jiskrově bezpečná ethernetová brána pro zónu 1

Díky bráně GEN-2G pro svůj vysoce dostupný excom je společnost TURCK prvním výrobcem, který zavedl jiskrově bezpečný ethernet na bázi mědi do zóny 1 podle směrnice ATEX   

Fieldbus Technology, I/O systémy

Výhody

  • Nákladově efektivní, protože stávající vstupně-výstupní moduly lze i nadále používat 

  • Rychlá a snadná integrace do stávajícího excom instalací  

  • Transparentní komunikace prostřednictvím standardních protokolů 

  • Připraveno na budoucnost díky paralelní datové komunikaci pro IIoT, monitorování a diagnostiku 

  • Vysoká dostupnost systému díky různým koncepcím redundance 

Společnost TURCK představuje nové řešení pro ethernetovou komunikaci v prostorech s nebezpečím výbuchu. Multiprotokolová brána GEN-2G poprvé umožňuje vytvoření integrované, jiskrově bezpečné ethernetové infrastruktury na bázi měděných kabelů v zóně ATEX 1. Toto nové řešení rozšiřuje stávající systém excom o bránu GEN-3G pro zónu 2, což znamená, že i v zóně 1 lze snadno přejít z komunikace Profibus-DP na ethernetovou komunikaci – bez nutnosti výměny vstupů/výstupů a senzorů.  

Jednoduchá instalace a komplexní systémová architektura   

Komunikace mezi bezpečnými a nebezpečnými zónami probíhá prostřednictvím optických kabelů s využitím převodníků TURCK FOCEN11Ex-2G a FOCEN11-3G na vzdálenosti až 2500 m. Odtud je možné připojit více stanic excom jiskrově bezpečně do zóny 1 pomocí měděných kabelů. Tím odpadá nutnost složité instalace jednotlivých stanic v režimu „bod-bod“ pomocí optických kabelů, což bylo dříve běžnou praxí. Multiprotokolová brána GEN-2G s funkcí hot swap dokonce umožňuje připojování a odpojování během provozu bez požárního certifikátu. Díky bráně GEN-2G lze stávající excom instalace rychle a nákladově efektivně převést na ethernetovou komunikaci a modernizovat je tak, aby byly připraveny na budoucnost.  

Globální a námořní certifikace  

Mezinárodní certifikace, jako jsou ATEX, IECEx, CCC a další, stejně jako námořní certifikace (DNV, BV, LR, ABS, KR) rozšiřují rozsah použití systému. Řešení umožňuje snadné připojení senzorů a akčních členů, stejně jako integraci dat HART pro diagnostiku a aplikací IIoT. Jelikož celý řada excom má systémové schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu, není nutné, aby byla rozšíření znovu schvalována; toto mohou provést uživatelé sami.  

Walk & Talk: Brána GEN-2G pro zónu 1

Odborná přednáška: GEN-2G-Gateway pro zónu 1

Více informací o našich produktech najdete v obchodě