Přeskočit na hlavní obsah

Portfolio společnosti TURCK: od senzorů až po cloud

Seznamte se s kompletním portfoliem společnosti TURCK – od senzorů, připojení a technologie průmyslových sběrnic až po řešení v oblasti RFID, cloudu a strojového vidění. Naše produkty kombinují robustní průmyslovou kvalitu s nejmodernějšími technologiemi. Snímají, přenášejí a zpracovávají procesní data v reálném čase, čímž vytvářejí základ pro škálovatelné, datově řízené automatizační koncepty a plynulé, interoperabilní infrastruktury IIoT.

Senzory

Díky širokému portfoliu senzorů pokrýváme celou řadu úkolů v oblasti průmyslového sběru dat a monitorování procesů. Vysoká přesnost měření, robustní konstrukce a inteligentní rozhraní, jako je například IO-Link, umožňují jejich použití v náročných průmyslových podmínkách. Senzory podporují mezinárodní standardy a lze je snadno integrovat do komplexních automatizačních řešení.

Identifikace

Naše identifikační systémy umožňují spolehlivou bezkontaktní identifikaci objektů ve výrobě a logistice. Na sebe navzájem sladěné RFID komponenty, jako jsou čtecí a zapisovací zařízení v pásmech HF a UHF, tagy, rozhraní, antény a připojovací technika, zaznamenávají identifikační data a prostřednictvím standardizovaných rozhraní je přímo zpřístupňují řídicím systémům a IT systémům.

Připojení

Pro náročná průmyslová prostředí nabízíme standardizované i na míru navržené propojovací komponenty. Naše portfolio zahrnuje kabelové sestavy, konektory, rozbočovače, zásuvky pro elektronické pojistky, stejně jako řešení pro zapojení přímo v terénu a kabely v metráži. Tato univerzální řešení zajišťují stabilní propojení mezi senzory, akčními členy a automatizační technikou.

Osvětlení a kontrolky

Naše osvětlení a signalizační zařízení zobrazují stavy, procesy a varování přímo na strojích a systémech. Sortiment LED produktů zahrnuje signalizační zařízení, signální a věžová světla i řešení typu „pick-to-light“. Vysoká viditelnost, odolná konstrukce pro náročná prostředí, nízká spotřeba energie a dlouhá životnost LED technologie podporují bezpečné a uživatelsky přívětivé aplikace.

Technologie sběrnicových systémů

Naše modulární a blokové I/O systémy umožňují decentralizovanou komunikaci mezi senzory, akčními členy a řídicími jednotkami. Nabídka zahrnuje I/O a PLC moduly i systémy pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex) i mimo něj (non-Ex) ve provedeních IP67 a IP20. Podpora běžných protokolů sběrnic a Ethernetu umožňuje flexibilní integraci do škálovatelných automatizačních řešení.

Řešení pro rozvaděče

Naše řešení v oblasti rozvaděčů zahrnují systémy vyrobené na míru pro průmyslové aplikace. Nabídka sahá od standardních rozvaděčů pro vzdálené I/O přes propojovací panely a lokální řídicí jednotky až po komplexní řešení s ventilovou technikou nebo pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto kompaktní jednotky jsou sestavovány a zapojovány podle konkrétních požadavků dané aplikace.

Technologie rozhraní

Naše portfolio rozhraní zahrnuje kompaktní zařízení pro galvanické oddělení, převod signálů a úpravu signálů pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu i mimo něj. Tato řešení podporují digitální i analogové signály a nabízejí širokou škálu funkcí pro oddělení, převod a zpracování signálů. Různé provedení a konfigurace umožňují hladkou integraci do náročných aplikací.

Bezpečnost strojů

Naše portfolio v oblasti funkční bezpečnosti zahrnuje certifikované komponenty, jako jsou bezpečnostní světelné závory, ovládací prvky nouzového zastavení, relé a řada bezpečných vstupně-výstupních modulů pro strojírenství a výstavbu zařízení. Tato řešení podporují implementaci bezpečnostních funkcí v souladu s normami, jsou flexibilní z hlediska použití a lze je snadno integrovat do stávajících automatizačních systémů.

Průmyslové řídicí systémy

V rámci našeho portfolia PLC nabízíme vysoce výkonné řídicí jednotky, dotykové panely a programovatelné brány v provedeních IP67 a IP20. Tyto robustní a škálovatelné systémy umožňují řízení a monitorování strojů a procesů a jsou obzvláště vhodné pro decentralizované automatizační koncepty. Intuitivní uživatelská rozhraní usnadňují efektivní uvedení do provozu a obsluhu.

Napájecí zdroje

Naše napájecí zdroje představují kompaktní a odolná řešení pro spolehlivé napájení. Jsou vhodné jak pro použití v rozvaděčích, tak i v terénu a zajišťují stabilní napájení 24/48 V i při zatížení. Široký rozsah vstupního napětí, vysoká účinnost, integrované ochranné funkce a široký rozsah provozních teplot zaručují vysokou provozní spolehlivost.

Technologie průmyslových sítí

V oblasti průmyslových sítí nabízejí naše komponenty spolehlivá a škálovatelná řešení pro komunikaci založenou na síti Ethernet. Naše produktová řada zahrnuje přepínače ve provedeních IP20 a IP67, a to v řízených i neřízených variantách, stejně jako brány, spojky a převodníky. Moderní diagnostické funkce umožňují bezpečné nastavení a provoz průmyslových sítí.

Cloudová řešení

Cloudová řešení z našeho portfolia umožňují centralizovaný sběr, zpracování a poskytování strojových dat a aplikací. Podporují monitorování stavu, analytické funkce a škálovatelné datové modely a lze je flexibilně nasadit. Kombinace hardwaru a softwaru umožňuje komplexní integraci od zdroje dat až po jejich vyhodnocení.

Průmyslové bezdrátové sítě

Naše řešení bezdrátové komunikace umožňují flexibilní propojení automatizačních komponent bez fyzických kabelů. Naše nabídka zahrnuje mimo jiné robustní bezdrátové I/O systémy pro obousměrný přenos signálů ze senzorů a akčních členů. Antény a bezdrátové senzory doplňují tyto systémy pro širokou škálu aplikací, a to i v náročných průmyslových prostředích.

Signál „Snap“

Snap Signal je modulární platforma pro sběr, konverzi a přenos signálů ze strojů. Jako překryvná síť dokáže sbírat data prakticky z jakéhokoli zdroje, převádět je do jednotného protokolu odpovídajícího průmyslovým standardům a zpřístupňovat je pro vizualizaci, analýzu a další zpracování. Jednotlivé komponenty podporují postupnou digitalizaci stávajících závodů.

Zpracování obrazu

Zpracování obrazu analyzují vizuální informace za účelem kontroly kvality, detekce polohy a monitorování procesů v rámci automatizovaných kontrol. Naše nabídka zahrnuje kameru TIV AI, stejně jako senzory strojového vidění a inteligentní kamery pro nejrůznější požadavky. Tyto inteligentní systémy umožňují snadnou integraci do stávajících automatizačních prostředí.

Special

Ekosystém IIoT: TURCK Automation Suite (TAS)

Od počátečního nápadu přes jednoduché uvedení do provozu a efektivní provoz až po globální servis: Společnost TAS zajišťuje, že data z vašich strojů budou využitelná po celou dobu jejich životního cyklu – pro větší transparentnost, rychlejší rozhodování a efektivní procesy. Začněte hned teď a přesvědčte se sami, jak snadno lze data proměnit v skutečnou přidanou hodnotu.