Čtecí/zapisovací hlavy HF
Čtecí a zapisovací hlavy HF identifikují a sledují obrobky, produkty a nosiče nákladu v průběhu celého procesu.

Identifikační systémy umožňují spolehlivou bezkontaktní identifikaci objektů ve výrobě a logistice. Koordinované RFID komponenty, jako jsou čtecí/zapisovací p?ístoje HF/UHF, datové nosiče, rozhraní, antény a p?ipojení, zaznamenávají identifikační údaje a prostřednictvím standardizovaných rozhraní je přímo poskytují ?ídicí jednotkám a IT systémům.
Čtecí a zapisovací hlavy HF identifikují a sledují obrobky, produkty a nosiče nákladu v průběhu celého procesu.

Čtečky UHF RFID rozpoznávají objekty na velké vzdálenosti, čímž umožňují transparentní průtoky materiálů a zboží ve výrobě a logistice.

HF a UHF štítky se používají k jednoznačné identifikaci předmětů, produktů nebo kontejnerů, a to i v náročných podmínkách.

Rozhraní RFID propojují zařízení pro čtení a zápis s kontroléry nebo IT systémy. Data se zpracovávají přímo na stroji a přenášejí se prostřednictvím průmyslových sběrnic nebo sítě Ethernet.

Ruční přístroje HF/UHF/čárové kódy slouží ke sběru dat v bodech identifikace, kde je zapotřebí mobilita a flexibilita.

Čtečky čárových kódů snímají tištěné kódy rychle a spolehlivě, a to i při vysokém průtoku nebo při kolísající kvalitě tisku.

Společnost Turck Vilant Systems (TVS) je specialistou na řešení pro identifikaci a lokalizaci na klíč v rámci skupiny TURCK – poskytuje služby pro logistické a intralogistické aplikace po celém světě a ve všech odvětvích. Od počátečního poradenství a analýzy procesů až po uvedení do provozu a produktivní provoz podporuje tým každý projekt od začátku do konce. Díky hlubokým znalostem procesů a osvědčenému vlastnímu softwaru pro předzpracování dat dodává TVS řešení pro sledování a dohledávání na míru s krátkými dobami implementace, vysokou provozní spolehlivostí a minimálními náklady na vývoj.

Efektivní a spolehlivá řešení pro praktické aplikace – navržená pro náročné provozní podmínky a osvědčená v každodenním průmyslovém nasazení.