Kontrola změn formátu
Identifikace komponentů zabraňuje prostojům strojů

Výhody
- Identifikace pomocí technologie RFID spolehlivě ověřuje, zda jsou při změnách formátu nainstalovány správné komponenty
- Miniaturní nosiče dat splňující normu DIN 69 873 umožňují zapuštěnou montáž i do kovu
- Datové nosiče chráněné heslem zajišťují spolehlivou ochranu před paděláním
- Režim HF bus výrazně snižuje nároky na kabeláž v případě použití více snímacích bodů
Výzva
Změny formátu patří mezi nejkritičtější kroky procesu u balicích strojů. Komponenty musí být na různých místech správně vyměněny – jakákoli chyba může vést k výpadku stroje nebo k jeho poškození. Různé typy strojů, proměnlivé sady formátů a ruční zásahy proces ověřování ještě více komplikují. Cílem je řešení, které spolehlivě detekuje každou relevantní změnu komponenty, předchází provozním chybám a vylučuje použití neoriginálních komponent.
Řešení
Systém RFID společnosti TURCK bezkontaktně a jednoznačně identifikuje každou součást související se změnou formátu, čímž zabraňuje nesprávné montáži. Miniaturní datové nosiče chráněné heslem lze zapustit do kovu a díky nim lze každou součást individuálně identifikovat. Pokud dojde k použití nesprávné součásti nebo padělku, stroj se nespustí a obsluha obdrží jasnou chybovou zprávu.
Kompaktní čtecí a zapisovací hlavy, jako je model TN-Q14, zajišťují snadnou integraci i v omezeném instalačním prostoru. Režim RF sběrnice společnosti TURCK navíc umožňuje obzvláště nákladově efektivní propojení více snímacích bodů ve stroji nebo systému pomocí jediného kabelu. To snižuje náklady, zjednodušuje instalaci a zvyšuje provozní spolehlivost. Výsledkem je méně neplánovaných prostojů, vyšší dostupnost strojů a optimalizované procesy údržby a nastavení. Díky multiprotokolovému ethernetu rozhraní RFID lze systém flexibilně integrovat do sítí PROFINET, EtherNet/IP nebo Modbus-TCP.

„Změny formátu představují klíčové kroky v procesu balení. Díky identifikaci pomocí RFID spolehlivě zabraňujeme nesprávné montáži a použití padělaných dílů – a tím zajišťujeme maximální dostupnost systému.“
Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH