Přeskočit na hlavní obsah
Technologie

RFID – identifikace pomocí rádiových frekvencí

Systémy RFID poskytují přesné údaje o objektech v reálném čase, čímž zajišťují transparentnost, která umožňuje jisté rozhodování a efektivní procesy ve výrobě a logistice.

RFID
AdobeStock_1298642038-Technologie-Ikona-Stránka s podrobnostmi

Rychlé čtení

Ve výrobě a logistice vede nedostatek transparentnosti, ruční zadávání dat a chybové identifikační procesy k neefektivním pracovním postupům, zvýšeným nákladům a omezené sledovatelnosti. Společnost TURCK řeší tento problém pomocí průmyslových RFID systémů, které umožňují bezkontaktní, spolehlivou identifikaci objektů v reálném čase i bez přímé viditelnosti. Řešení kombinuje RFID transpondéry, čtecí a zapisovací zařízení, technologie HF a UHF, stejně jako propojení s průmyslovými sběrnicemi a IIoT, aby automaticky sledovalo toky materiálu a integrovalo je do nadřazených systémů, jako jsou PLC, MES nebo ERP. Modulární platformy, jako je BL ident®, umožňují flexibilní architektury přímo v terénu. Výsledkem jsou komplexní procesy sledování a dohledatelnosti, snížená chybovost, automatizovaná správa zásob a optimalizované výrobní a logistické procesy s vyšší efektivitou, kvalitou a dostupností dat.

Co je to RFID?

RFID (Radio Frequency Identification) je bezkontaktní identifikační technologie založená na elektromagnetických polích. RFID transpondéry (tagy) jsou obvykle pasivní a jsou bezdrátově napájeny polem čtečky. Zaznamenaná data se přenášejí bezdrátově, bez jakéhokoli vizuálního kontaktu. To umožňuje spolehlivé sledování objektů v reálném čase s minimálními nároky na údržbu.

Systém RFID se skládá z transpondéru (známého také jako datový nosič nebo tag) a čtečky vybavené anténou. V závislosti na použitém frekvenčním pásmu se energie a data přenášejí buď prostřednictvím indukční vazby v pásmech LF a HF, nebo prostřednictvím elektromagnetických vln v pásmu UHF. Transpondér se aktivuje výhradně v elektromagnetickém poli čtečky a bezkontaktně do ní přenáší uložené informace. Tato technologie umožňuje bezkontaktní identifikaci bez nutnosti přímé viditelnosti, obvykle funguje bez baterie v transpondéru a v pásmu UHF umožňuje současné čtení více transpondérů. Systémy RFID se rovněž vyznačují vysokou odolností vůči nečistotám, prachu a světlu, podporují operace čtení i zápisu a jsou zvláště vhodné pro aplikace v reálném čase a v automatizaci. RFID tak poskytuje technický základ pro spolehlivou, automatizovanou a datově řízenou identifikaci objektů – zejména v aplikacích, kde tradiční identifikační technologie narážejí na své limity.

Výhody technologie RFID

Efektivnější procesy ve výrobě a logistice

  • Odstraňte časově náročné ruční úkony – a zjednodušte si například správu zásob
  • Důsledná identifikace a sledování toku zboží
  • Hromadné skenování: Současný sběr dat z více štítků

Zlepšená kontrola kvality

  • Odstraňte chyby, například při výměně nástrojů nebo při podávání materiálu
  • Plná transparentnost v dodavatelském řetězci díky jedinečné identifikaci zboží
  • Ochrana proti neoprávněné manipulaci pomocí individuálního kódování

Investice s dlouhodobou perspektivou a vysokou flexibilitou

  • Rozšiřitelný systém RFID sestávající ze štítků, zařízení pro čtení a zápis, rozhraní a technologií pro připojení a sběrnic
  • Přepisovatelné datové nosiče pro udržitelné využívání
  • Kombinace detekce v pásmech HF a UHF pro komplexní nebo měnící se požadavky

Tech Deep Dive: technické otázky týkající se RFID

Hladká integrace technologie RFID: od terénu až po IT a cloudové systémy

03741151

RFID od společnosti TURCK – výkonné, odolné a promyšlené

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Režim HF bus pro efektivní síťové propojení

Díky režimu RF bus společnosti TURCK lze na jedno RFID připojení efektivně propojit až 32 čtecích/zapisovacích hlav RF – což je ideální řešení pro rozsáhlé aplikace RFID s minimálním množstvím kabeláže.

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Vysoké rozsahy čtení a zápisu

Čtecí a zapisovací hlavy společnosti TURCK dosahují nadprůměrných dosahů, zejména v vysokofrekvenčním pásmu, čímž předčí mnoho srovnatelných řešení na trhu.

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Jediný zdroj: RFID pro výrobu a logistiku

Společnost Turck nabízí nejen širokou škálu RFID řešení pro výrobu a logistiku, ale prostřednictvím Turck Vilant Systems poskytuje také řešení na klíč včetně integrace softwaru.

Řešení pro sledování a dohledávání na klíč

Společnost Turck Vilant Systems (TVS) je specialistou na řešení pro identifikaci a lokalizaci na klíč v rámci skupiny TURCK – poskytuje služby pro logistické a intralogistické aplikace po celém světě a ve všech odvětvích. Od počátečního poradenství a analýzy procesů až po uvedení do provozu a produktivní provoz podporuje tým každý projekt od začátku do konce. Díky hlubokým znalostem procesů a osvědčenému vlastnímu softwaru pro předzpracování dat dodává TVS řešení pro sledování a dohledávání na míru s krátkými dobami implementace, vysokou provozní spolehlivostí a minimálními náklady na vývoj.

E-kniha „RFID – transparentnost a efektivita v intralogistice a výrobě“

Chcete zvýšit transparentnost toku materiálu, sledovat skladové zásoby v reálném čase a minimalizovat chyby v logistických a výrobních procesech? Naše bezplatná elektronická kniha vám ukáže, jak vám technologie RFID v pásmech HF a UHF mohou pomoci digitalizovat dodavatelské řetězce, automatizovat procesy a trvale zvyšovat provozní efektivitu.

Objevte:

  • Jak technologie RFID zajišťuje transparentnost, sledovatelnost a bezchybný tok materiálu
  • Která řešení RFID jsou vhodná pro dopravníkové systémy, sklady, vysokozdvižné vozíky a výrobu?
  • Jak lze data z RFID hladce integrovat do systémů PLC, ERP, IIoT a cloudových systémů
  • Jaké příklady z praxe a osvědčené postupy dokládají potenciál technologie RFID v logistice a ve výrobě?
Turck – e-kniha – RFID – iPad Mini – en – žlutá

Využijte znalostí našich odborníků

V sekci „Know-how“ najdete všechny odborné studie společnosti TURCK i záznamy našich webinářů. Namísto zdlouhavého výkladu obecných technických základů se rychle dostáváme k jádru fascinujících otázek týkajících se automatizace.

DIGF05167 – know-how