Identifikační systémy

Řízení nakládky pomocí technologie RFID a sledování výroby chemických látek zajišťují dodržování zásad správné výrobní praxe (GMP)

Je nutné zajistit sledovatelnost chemických látek v big bagech, aby byly dodrženy právní předpisy, jako jsou GMP, FEEM nebo směrnice EU 2008/43/ES. Ruční a nejednotné postupy mohou vést k chybám a ohrozit transparentnost dodavatelského řetězce. Je zapotřebí systém, který umožní bezkontaktní a spolehlivou identifikaci původu a obsahu velkých pytlů a zároveň prakticky vyloučí lidské chyby.
Na konci každé výrobní linky jsou big bagy opatřeny RFID štítky a přímo označeny informacemi o obsahu a výrobní šarži. Tyto nosiče dat umožňují bezkontaktní identifikaci – a to i bez vizuálního kontaktu. Zároveň jsou užitková vozidla, jako jsou kolové nakladače, vysokozdvižné vozíky a traktory, vybavena čtečkami RFID a bezdrátovým datovým připojením. Pomocí inteligentních algoritmů systém rozpoznává, které velkoobjemové pytle jsou právě přepravovány na vysokozdvižném vozíku. Velkoobjemové pytle jsou identifikovány také během nakládky, takže je správná expedice plně zdokumentována a ověřena.
Díky dokumentaci založené na datech z RFID jsou výroba a expedice chemikálií v souladu se všemi zákonnými požadavky a zajišťují maximální transparentnost v rámci celého dodavatelského řetězce – od výroby až po konečného zákazníka. Společnosti tak těží z výrazně vyšší efektivity ve výrobě a logistice, jakož i z úplné transparentnosti s minimem lidských chyb.
„Sledování velkých pytlů pomocí technologie RFID umožňuje plné dodržování regulačních požadavků a úplnou kontrolu nad výrobním a dodavatelským procesem.“
Tomi Lundström | TVS RFID Expert

Společnost Turck Vilant Systems (TVS) je specialistou na řešení pro identifikaci a lokalizaci na klíč v rámci skupiny TURCK – poskytuje služby pro logistické a intralogistické aplikace po celém světě a ve všech odvětvích. Od počátečního poradenství a analýzy procesů až po uvedení do provozu a produktivní provoz podporuje tým každý projekt od začátku do konce. Díky hlubokým znalostem procesů a osvědčenému vlastnímu softwaru pro předzpracování dat dodává TVS řešení pro sledování a dohledávání na míru s krátkými dobami implementace, vysokou provozní spolehlivostí a minimálními náklady na vývoj.