Decentralizovaná kontrola balení pomocí technologie RFID u farmaceutických výrobků
Systém sledování pomocí RFID, který lze dodatečně nainstalovat, eliminuje chyby v balicím procesu

Výhody
- Vyžaduje minimální zásahy do stávajících systémů
- Montáž a uvedení do provozu provedl výrobce, čímž byla zajištěna rychlá instalace a uvedení do provozu
- Kompletní systém z jedné ruky
- Hladká integrace do automatizačních architektur díky multiprotokolovému Ethernetu
Výzva
Farmaceutické výrobky musí být spolehlivě kontrolovány a dokumentovány v každé fázi balení. Vzhledem k různým typům obalů a smíšeným výrobním linkám se složitost výrazně zvyšuje. Chybějící interoperabilita mezi stroji od různých výrobců ztěžuje plynulou sledovatelnost. K zaznamenání všech kroků balení a včasnému odhalení chyb je zapotřebí flexibilní řešení pro dodatečnou instalaci.
Řešení
Decentralizovaný systém RFID společnosti TURCK umožňuje snadnou a škálovatelnou modernizaci stávajících balicích linek. Každá balicí jednotka je vybavena RFID štítkem, který je automaticky zapisován a čten na každé příslušné stanici, čímž vzniká kompletní dokumentace každého kroku plnění. Řídicí jednotka BL20 CODESYS s rozhraním HMI řídí celou logiku, porovnává data s cílovými hodnotami a jednotky, které se od nich odchylují, automaticky vyřazuje k ruční kontrole.
Přímo na uživatelském rozhraní HMI lze vybrat až 30 konfigurací balení, aniž by bylo nutné provádět úpravy hlavního řídicího systému. Multiprotokolový Ethernet zajišťuje globální integraci do sítí PROFINET, EtherNet/IP nebo Modbus TCP. Systém je dodáván jako řešení na klíč včetně testování FAT a umožňuje tak rychlé uvedení do provozu a ověřenou spolehlivost procesu.

„V oblasti farmaceutických obalů záleží na každém zdokumentovaném kroku. Naše decentralizované řešení RFID zajišťuje bezpečné a spolehlivé procesy – a to i ve stávajících výrobních linkách, které nedisponují plnou sledovatelností.“
Sebastian Leidigkeit | Director Sales and Technology | Turck Mechatec