Přeskočit na hlavní obsah
Identifikace

Identifikace přepravních kontejnerů

Systém RFID BL ident zajišťuje sledovatelnost potravinářských výrobků

RFID, Sledování zásilek, Čtecí/zapisovaní přístoje HF/UHF

Výhody

  • Spolehlivá detekce mobilních nádob na potraviny
  • Zvýšení efektivity výroby, kvality a sledovatelnosti potravin
  • Datové nosiče a čtecí/zapisovací hlavy optimalizované pro použití v potravinářství

Výzva

Při výrobě potravin musí být přepravní kontejnery a jejich obsah vždy jasně identifikovatelné, aby byly zajištěny standardy kvality a sledovatelnost. Běžné způsoby identifikace, jako jsou štítky nebo čárové kódy, se mohou stát nečitelnými v důsledku vlhkosti, čisticích prostředků nebo mechanického opotřebení. Je zapotřebí řešení, které bude spolehlivě fungovat v náročných podmínkách potravinářského průmyslu a které se hladce integruje do stávajících automatizačních procesů.

Řešení

Systém RFID BL ident od společnosti TURCK umožňuje bezkontaktní identifikaci přepravních kontejnerů a zajišťuje nepřetržitou sledovatelnost v potravinářské výrobě. Transpondéry RFID (tagy) jsou odolné vůči vlhkosti, teplu, chemikáliím a mechanickému namáhání. Jelikož nevyžadují přímý vizuální kontakt se čtečkou, lze je instalovat i na těžko přístupných místech.
Data na RFID štítcích lze kdykoli aktualizovat, takže informace o šarži, datu výroby nebo místě určení lze zpracovávat automaticky. Ve spojení s ERP systémem nebo řídicí jednotkou optimalizuje BL ident tok materiálu a snižuje počet chyb ve výrobě. Systém také podporuje úplnou automatizaci tím, že zaznamenává pohyby kontejnerů v reálném čase a řídí procesy bez ručního zásahu.

„Technologie RFID umožňuje plynulou sledovatelnost a zvyšuje bezpečnost a efektivitu výroby potravin, a to i v náročných podmínkách.“

Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH