Vzdálená údržba parních generátorů prostřednictvím cloudu
Společnost Certuss využívá pro své elektrické parní generátory EMX řídicí jednotky HMI řady TX od společnosti TURCK, včetně monitorování stavu a vzdálené údržby prostřednictvím řešení TURCK Cloud Solutions.
Rychlé čtení
Parní generátory společnosti Certuss GmbH & Co. KG dodávají procesní teplo a procesní páru zákazníkům po celém světě ve více než 100 průmyslových odvětvích. Při vývoji kompaktní modulární řady EMX využívá společnost Certuss automatizační technologii od firmy TURCK – od tlakových snímačů, I/O systémů BL20 a řídicích jednotek TX HMI až po připojení k cloudu pro vzdálenou údržbu pomocí řešení TURCK Cloud Solutions. Společnost Certuss byla ohromena komplexním poradenstvím, servisem, podporou vývoje a v neposlední řadě také funkčností produktů a šířkou portfolia.
Ať už se jedná o zdravotnictví, chemický, farmaceutický, automobilový průmysl či potravinářství a nápojový průmysl, parní generátory společnosti Certus Dampfautomaten GmbH & Co. KG dodávají páru a procesní teplo po celém světě. Pára a teplo jsou nepostradatelné v mnoha průmyslových procesech, jako je vaření, sterilizace nebo sušení. Porucha výroby páry proto může v mnoha oblastech zastavit celé procesy a mít vážné důsledky. „Pára tvoří základ celého procesu každého zákazníka,“ vysvětluje Thomas Hamacher, společník a technický ředitel společnosti Certus.
Elektricky poháněné parní generátory nabývají na významu
Extrémně kompaktní parní generátory této rodinné firmy se sídlem v Krefeldu se již dlouhou dobu provozují převážně na plyn a naftu. V poslední době se však společnost Certus i její zákazníci stále více spoléhají na elektricky poháněné parní generátory, které navíc umožňují udržitelnější provoz. Zákazníci navíc stále častěji požadují parní generátory, které jsou kompaktní a snadno se udržují. Společnost Certus reaguje na všechny tři trendy svou novou řadou EMX. Dostupnost náhradních dílů a rychlá dostupnost servisních techniků má zásadní význam. „Zákazník musí být schopen pokrýt svou potřebu páry stejně snadno a spolehlivě, jako když si vezme elektřinu ze zásuvky,“ říká Thomas Hamacher. „V ideálním případě si ani nevšimne, kde se parní generátor nachází nebo jakou funkci plní.“

„Jako specializovaný výrobce s omezenými zdroji se spoléháme na partnery, kteří nám mohou nabídnout komplexní řešení, a přesně to nám společnost TURCK poskytuje. Společnost TURCK se osvědčila jako spolehlivý partner, který nám dodává potřebná spínací zařízení a komponenty a zároveň nám umožňuje integrované připojení k cloudu.“
Thomas Hamacher | Gesellschafter und technischer Leiter | Certuss
Modulární konstrukce, úspora místa a dálkové monitorování
Elektrické parní kotle řady EMX lze rozšiřovat modulárním způsobem. Díky svislé konstrukci je lze prostorově úsporně kombinovat do více systémů. Hlavní modul lze v případě zvýšené poptávky flexibilně rozšířit o další jednotky. Kromě toho společnost Certus vybavila tyto systémy online připojením, které lze využít k dálkovému monitorování stavu zařízení. „Zavedení těchto možností automatizace mělo pro nás zásadní význam,“ říká Thomas Hamacher. „Naši zákazníci mají stále méně specializovaného místního personálu. Proto musí být vše velmi jednoduché. A právě v tom spočívá naše přidaná hodnota.“
Systémy, které lze spravovat online, mají tu výhodu, že zasílají upozornění v rané fázi, ještě předtím, než dojde k poruše. To umožňuje včas kontaktovat zákazníka a vyjasnit, zda je zapotřebí servisní technik, nebo zda může zákazník sám přijmout opatření k prevenci možných poruch. Zaměstnancům se krok za krokem zobrazují úkoly, které je třeba provést. Jakmile jsou jednotlivé kroky potvrzeny, získá vedoucí závodu jasný přehled o tom, která opatření byla provedena, a může tak zajistit, že byly splněny všechny nezbytné úkoly. V situacích, kdy na místě vzniknou závažné problémy, se mohou specialisté společnosti Certuss připojit a systém znovu uvést do provozu. „Víme přesně, kdy systém potřebuje další údržbu a které náhradní díly musí být brzy k dispozici, aby celý výrobní řetězec fungoval bez problémů,“ vysvětluje Hamacher.
Senzorová technika, technologie vstupů a výstupů, vizualizace a připojení k cloudu – vše z jedné ruky
Když společnost Certuss vyvíjela svou řadu EMX, firma TURCK jí poskytla podporu v podobě integrovaného řešení pokrývajícího vše od senzorů a I/O technologie až po řízení s vizualizací a připojením k cloudu. Kompaktní tlakové snímače TURCK PT přesně měří tlak v systému. Tato data jsou odesílána do modulárního I/O systému BL20 a poté do řídicí jednotky TX700 Edge, která monitoruje a řídí vstupní a výstupní signály a připojuje se k cloudu. Jako ovládací jednotka slouží HMI TX705, které zajišťuje vizualizaci procesu. „Jako specializovaný výrobce s omezenými zdroji se spoléháme na partnery, kteří nám mohou nabídnout kompletní řešení, a přesně to společnost TURCK poskytuje,“ říká Hamacher. „Společnost TURCK se osvědčila jako spolehlivý partner, který nám dodává potřebná spínací zařízení a komponenty a zároveň umožňuje integrované připojení k cloudu.“
Například grafické uživatelské rozhraní HMI bylo v úzké spolupráci se společností TURCK pomocí vývojového prostředí TX VisuPro kompletně přepracováno tak, aby odráželo firemní design společnosti Certuss a požadovaný uživatelský zážitek. „Výsledkem je vynikající produkt, který zaujme jak po technické, tak po estetické stránce,“ uzavírá Hamacher.
Připojení k cloudu: jednejte proaktivně a neustále optimalizujte
Připojení k cloudu poskytuje zákazníkům společnosti Certus důležité funkce. Jelikož se data z parního generátoru EMX přenášejí v reálném čase, může systém přímo informovat servisní službu společnosti Certus o záležitostech souvisejících s údržbou. Společnost Certus může sledovat všechny hodnoty snímačů a monitorovat fungování systému i v delším časovém horizontu – za předpokladu, že jí zákazník tento přístup povolil. To umožňuje výrobci jednat proaktivně, namísto pouhého reagování na požadavky. Integrovaný systém monitorování stavu pravidelně kontroluje, zda nejsou překročeny prahové hodnoty. To znamená, že servisní služba může okamžitě zjistit, když něco nefunguje správně, a rychle reagovat – čímž se prostoje sníží téměř na nulu.
V četných aplikacích a průmyslových odvětvích není veškerá pára stejná. Je proto zásadní rychle pochopit, jak zákazník svůj systém využívá. Tyto poznatky získané prostřednictvím cloudového připojení se rovněž promítají do dalšího vývoje parních generátorů – s cílem dále zvýšit efektivitu využívání zdrojů u parních generátorů, aniž by došlo ke snížení výkonu.
Vyšší tlaky a lepší dostupnost
Parní generátory řady EMX přinášejí uživatelům zásadní přidanou hodnotu: vyrábějí páru při tlaku až 16 barů. Dříve to bylo možné pouze u parních generátorů poháněných fosilními palivy. Ty jsou však postupně nahrazovány, protože zákazníci společnosti Certuss usilují o minimalizaci své uhlíkové stopy. Díky generátorům řady EMX jsou zákazníci dobře připraveni na budoucnost. „Doufáme, že v budoucnu budeme moci z cloudového řešení těžit z dalších výhod, jako je například prediktivní údržba s detekcí anomálií,“ říká Thomas Hamacher při vysvětlování dalších plánů. „Máme také v úmyslu vyvinout parní generátory využívající vodík a nejmodernější řídicí technologii. V rámci tohoto projektu rovněž pevně plánujeme úzkou spolupráci se společností TURCK.“
Zákazník | www.certuss.de
Autor | Andreas Herrmann je vedoucím prodeje pro západní Německo ve společnosti TURCK