Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

IO‑Link master třídy A s efektivním designem

Nové řadiče IO-Link řady Efficiency Line od společnosti TURCK s krytím IP67 snižují náklady na decentralizovanou automatizaci ve standardních aplikacích

Fieldbus Technology, I/O moduly, Decentralizovaná automatizace

Výhody

  • Nákladově efektivní realizace automatizačních koncepcí založených na technologii IO-Link
  • Zjednodušené uvedení do provozu a nastavení parametrů přímo v terénu díky systémům SIDI a TAS
  • Nižší náročnost instalace díky decentralizované architektuře s krytím IP67

Společnost TURCK představuje dva nové IO-Link mastery řady Efficiency Line s krytím IP67 a osmi porty třídy A, které mohou alternativně poskytovat až 12 univerzálních digitálních vstupů nebo výstupů. Tato cenově výhodná zařízení jsou určena pro aplikace s omezenými požadavky na proud a teplotní rozsah a jsou zvláště vhodná pro připojení inteligentních senzorů. Jako multiprotokolová zařízení podporují protokoly Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP a CC Link IE Field Basic, což umožňuje nákladově efektivní realizaci kompletních aplikací IO-Link v těchto sítích bez nutnosti použití rozvaděče.

 

Specifikace určená pro standardní aplikace.
Účinné IO-Link mastery jsou vybaveny ultrazvukově svařovaným pouzdrem s krytím IP67 a jsou určeny pro provozní teploty od −25 do +60 °C. V závislosti na variantě poskytují porty proud až 1 A nebo 0,5 A. Integrovaný webový server s konfigurátorem IODD zjednodušuje parametrizaci připojených zařízení a zkracuje dobu uvedení do provozu. Typickými oblastmi použití jsou aplikace s inteligentními senzory, ve kterých je několik zařízení IO-Link připojeno, parametrizováno a monitorováno přímo v terénu.

Varianty řady Efficiency Line, TBEN-ELL-8IOLA (napájecí konektor M12 s kódováním L) a TBEN-ELAE-8IOLA (napájecí konektor M12 s kódováním A), se liší pouze kódováním a počtem napájecích konektorů M12. Pro aplikace s vyššími požadavky nabízí společnost TURCK i nadále IO-Link mastery TBEN-L a TBEN-S řady Performance Line.

Zjistěte více o našich produktech

Sběrnicová technika

I/O moduly

Síťový protokol: EtherNet/IPStupeň krytí: IP67Typ signálu: IO-LinkZpůsob připojení signálu: M12