Univerzální master IO-Link třídy A
Produkt TBEN‑L‑8IOLA společnosti TURCK přispívá ke snížení nákladů v typických aplikacích IO‑Link u složitých senzorů a koncových zařízení
Výhody
- Lze univerzálně použít v čistě IO-Linkových, I/O a smíšených aplikacích
- Zjednodušená logistika, protože pro různé aplikace stačí mít na skladě pouze jedno zařízení
- Zjednodušená integrace, uvedení do provozu a údržba pomocí konfigurátoru SIDI a IODD
Společnost TURCK rozšiřuje své portfolio produktů IO-Link o master třídy A s označením TBEN-L-8IOLA. Tento ethernetový blokový I/O modul v odolném pouzdře nabízí osm IO-Link master portů třídy A. Porty třídy A se často upřednostňují pro připojení inteligentních senzorů, protože jejich digitální kanály a napěťové úrovně jsou jasně odděleny. Každý z osmi konektorů poskytuje alternativně dva univerzální kanály DXP, které lze použít jako vstupy nebo výstupy – díky čemuž má tento univerzální modul k dispozici až 16 kanálů. Proudová zatížitelnost 2 A na pinu 2 všech portů umožňuje také napájení akčních členů se zvýšenými požadavky na příkon.
Multiprotokolové funkce a zjednodušená integrace zařízení
Jako multiprotokolové zařízení TURCK lze tento nový master používat v ethernetových sítích s protokoly PROFINET, EtherNet/IP nebo Modbus TCP bez zásahu uživatele. Kromě toho jsou integrovány další multiprotokolové funkce, jako je přepínač pro liniové topologie sítě a webový server. Stejně jako všechny ostatní mastery TURCK s rozhraním IO-Link z produktové řady TBEN podporuje i tento modul SIDI (Simple IO-Link Device Integration) a konfigurátor IODD v webovém rozhraní.
Ideální pro náročné podmínky a široký teplotní rozsah
Ethernetový blokový I/O modul je k dispozici ve dvou variantách: s konektory M12 s kódováním L nebo s 4pinovými konektory 7/8″. Díky teplotnímu rozsahu od -40 do 70 °C a stupni krytí IP67 a IP69K je nový I/O modul ideální i pro náročné provozní podmínky.