Detekce kovových válců
Díky distribuovanému zpracování signálů na vstupně-výstupním modulu je možné detekovat poruchy do 10 milisekund, a to i při nejvyšších rychlostech procesu

Výhody
Distribuované zpracování signálu v řádu 10 milisekund pro vysoké rychlosti zpracování
Zvýšená dostupnost systému díky tomu, že se zabrání poškození strojů
Minimální náročnost na zapojení díky masteru IO-Link s krytím IP67
Výměna snímače typu „plug-and-play“, protože parametry snímače jsou uloženy v masteru IO-Link
Výzva
Detekce lesklých plechových válců v lisech na výrobu baterií představuje pro optické senzory výzvu – zejména při vysokých rychlostech procesu. Mechanické senzory často vyžadují náročnou údržbu a jsou náchylné k poruchám. Laserový senzor Q4X od společnosti Banner spolehlivě detekuje lesklé objekty. Decentralizované zpracování signálu na IO-Link masteru TBEN-S umožňuje detekci chyb za pouhých 10 milisekund, čímž účinně předchází poškození stroje.
Řešení
Laserový senzor Q4X od společnosti TURCK z řady společnosti Banner Engineeringspolečnosti Banner Engineering detekuje lesklé plechové válce za pouhých 10 milisekund. To je nezbytné k prevenci nákladných poškození strojů při výrobě baterií. Aby bylo možné dosáhnout vysokých procesních rychlostí, jsou signály snímačů zpracovávány decentralizovaně na masteru IO-Link TBEN-S. K masteru jsou připojeny tři až čtyři snímače Q4X, které do něj sčítají signály. V případě nesprávného kontrolního součtu řídicí jednotka okamžitě zastaví proces. Parametrizace je jednoduchá pomocí webového nástroje ARGEE od společnosti Turck v rámci vývojového diagramu, a to bez nutnosti programování. Kromě toho IO-Link zjednodušuje výměnu snímače: parametry jsou uloženy v masteru, takže náhradní snímač je okamžitě připraven k použití. Robustní konstrukce s krytím IP67 umožňuje montáž I/O modulu přímo do stroje, čímž se minimalizují náklady na kabeláž. Jako multiprotokolové zařízení lze jej flexibilně integrovat do sítě Profinetnebo Modbus TCP.

„Kombinace laserového senzoru Q4X a masteru TBEN-S s rozhraním IO-Link zajišťuje rychlou a spolehlivou detekci kovových válců – což představuje rozhodující výhodu pro vysoce dynamické výrobní procesy.“
Markus Bregulla | Director Product Management Banner Products | TURCK GmbH
Zjistěte více o našich produktech