Přeskočit na hlavní obsah
Detekce

Bezchybná identifikace nástrojů v lisovacích strojích na kov

Systém RFID BL ident a indukční bezkontaktní spínače zajišťují, že lze v lisech na plechy vyměňovat nástroje a provádět lisovací procesy

RFID, Sledování zásilek

Výhody

  • Systém RFID BL ident zabraňuje prostojům ve výrobě díky jednoznačné identifikaci správných lisovacích nástrojů
  • Indukční senzory kontrolují přítomnost a správné umístění vloženého plechu
  • Tím se eliminují selhání a výpadky

Výzva

Při zpracování kovů musí být do velkých kovových lisů vždy vloženy správné nástroje, aby byla zajištěna bezchybná výroba. Nesprávné nasazení nástrojů může vést ke vzniku zmetků, poškození stroje a dlouhým prostojům. Zároveň je nutné zajistit, aby byl plech před zahájením lisovacího procesu přesně vyrovnán. Je proto zapotřebí spolehlivé, automatizované řešení pro ověřování nástrojů a kontrolu polohy plechů.  

Řešení

Systém BL RFID společnosti TURCK umožňuje bezchybnou identifikaci nástrojů tím, že zajišťuje, aby byl vždy použit správný lisovací nástroj. Každá sada nástrojů je vybavena RFID tagem, který se automaticky načte, jakmile je nástroj nainstalován do lisu. Tím se zabrání použití nesprávných nebo vadných nástrojů, čímž se předejde vzniku zmetků a poškození stroje.  

Kromě toho se k ověření přesné polohy surových plechů používají indukční snímače přiblížení společnosti TURCK. Tyto snímače jsou speciálně navrženy pro použití v kovovém prostředí a nejsou citlivé na silná magnetická pole, která se v lisovnách často vyskytují. Díky velkým spínacím vzdálenostem spolehlivě detekují, zda byl plech správně vložen, ještě před spuštěním lisu.  

Kombinace identifikace nástrojů pomocí technologie RFID a bezkontaktních senzorů výrazně zvyšuje spolehlivost procesů a snižuje počet neplánovaných prostojů. Oba systémy lze integrovat do stejných řešení TURCK pro vstupy a výstupy, což zjednodušuje instalaci a umožňuje plynulou komunikaci. Díky tomu je výroba efektivnější a ekonomičtější.  

„Kombinace technologie RFID a indukčních senzorů přiblížení zajišťuje maximální spolehlivost procesu a zabraňuje nákladným prostojům.“ 

Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech