Přeskočit na hlavní obsah
Detekce

Rozpoznávání opakovaně použitelných obalů

Ultrazvukové senzory RU50 spolehlivě a efektivně detekují přepravky na válečkových dopravnících

Ultrazvukové senzory

Výhody

  • Senzory odolné proti prachu zajišťují bezchybnou detekci a tím i vyšší OEE 

  • Průsvitná koncovka umožňuje rychlou diagnostiku téměř z jakéhokoli úhlu pohledu  

  • Energeticky úsporná technologie dopravníků díky inteligentnímu zapínání a vypínání pohonu

Výzva

Senzory na válečkových dopravnících musí přesně detekovat kontejnery, aby bylo možné efektivně řídit tok materiálu ve výrobních zařízeních. Optické senzory narážejí na své limity za špatných světelných podmínek, v případě znečištění nebo na odrazivých površích. Spolehlivé řešení pro detekci objektů je nezbytné pro zajištění plynulého provozu, úspory energie a snížení opotřebení. 

Řešení

Ultrazvukové senzory společnosti TURCK z produktové řady RU50 ECO detekují přepravní kontejnery bez ohledu na jejich barvu, materiál, průhlednost či světelné podmínky. Spolehlivě fungují jako reflexní závora, přičemž jako odrazku využívají protilehlou vodicí desku. Jakmile kontejner opustí detekční oblast, senzor to okamžitě zaznamená a nahlásí tuto změnu řídicímu systému. 

Díky přímému připojení k pohonu mohou válečkové dopravníky pracovat energeticky úsporněji: pohon běží pouze tehdy, když se skutečně přepravuje kontejner. Tím se snižuje spotřeba energie a minimalizuje opotřebení. Průsvitná koncovka snímače umožňuje rychlou identifikaci spínacího stavu téměř z jakéhokoli úhlu pohledu, což je výhodou při údržbě a uvádění do provozu. 

Produktová řada ECO byla speciálně optimalizována pro aplikace s velkými objemy, u nichž hraje důležitou roli cena. Díky kompaktní konstrukci a snadné integraci jsou tyto senzory ideální pro použití v moderních dopravníkových systémech. 

„Naše produktová řada ECO představuje efektivní a nákladově výhodné řešení pro detekci kontejnerů, které optimálním způsobem spojuje řízení toku materiálu, úspory energie a spolehlivost procesu.“   

Jannik Suchowitzki | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech