Přeskočit na hlavní obsah
Monitorování

Preventivní údržba dopravních pásů

Ultrazvukové senzory RU s rozhraním IO-Link spolehlivě detekují objekty a umožňují prediktivní údržbu 

Preventivní údržba, IO-Link, Ultrazvukové senzory

Výhody

  • Vysoká dostupnost systému díky preventivní údržbě 

  • Spolehlivý přenos požadovaného signálu a kvalita signálu 

  • Spínací a analogový výstup, jakož i rozhraní IO-Link 

  • Snadné přepínání mezi provozními režimy difúzního a retroreflexního snímače 

  • Možnost spínacího výstupu NC a NO 

Výzva

Dopravníkové systémy v logistice musí fungovat spolehlivě, aby se předešlo poruchám a prostojům. Mechanické senzory podléhají opotřebení. Optické systémy selhávají v prašném prostředí nebo při měnících se světelných podmínkách. Robustní řešení pro detekci objektů a prediktivní údržbu je nezbytné pro včasné rozpoznání potřeby údržby a zamezení neplánovaným prostojům. V některých aplikacích je také nutné spolehlivě detekovat průhledné objekty. 

Řešení

Ultrazvukové senzory RU s rozhraním IO-Link od společnosti TURCK detekují objekty bez ohledu na materiál, barvu, průhlednost či kvalitu povrchu a navíc přenášejí diagnostická data pro preventivní údržbu. Nejenže detekují přítomnost objektů, ale také poskytují informace o kvalitě signálu, vnitřní teplotě senzoru a případném znečištění. 

Stupeň krytí IP67 znamená, že senzory jsou určeny pro trvalé použití v náročných průmyslových prostředích. Díky teplotní kompenzaci je zajištěno, že ani extrémní podmínky okolí neovlivní přesnost měření. Protokol IO-Link umožňuje flexibilní konfiguraci senzorů a přepínání mezi různými provozními režimy – jako retroreflexní senzor nebo senzor s difúzním snímáním, se spínacím nebo analogovým výstupem. 

Včasné odhalení změn signálu umožňuje naplánovat údržbová opatření a předejít neplánovaným prostojům. Tím se zvyšuje dostupnost systému, snižují se náklady na údržbu a zvyšuje se provozní spolehlivost. 

 

„Naše ultrazvukové senzory RU nabízejí více než jen detekci objektů – poskytují cenná diagnostická data pro efektivní preventivní údržbu.“ 

Jannik Suchowitzki | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech