Monitorování stavu ve skladových prostorách
Senzory teploty a vlhkosti M12MFTH v kombinaci s bezdrátovou technologií a službou TAS Cloud, účinně monitorují jak vlhkost, tak teplotu

Výhody
- Automatické řízení procesů plnění a čištění
Zvýšená spolehlivost díky nepřetržitému zaznamenávání trendů
Maximální bezpečnost díky MQTT komunikaci šifrované certifikátem
Rychlá instalace díky zcela bezdrátovému řešení-monitorování stavu
Zjednodušená dokumentace s datovými přehledy generovanými ve formátu XLSX nebo CSV
Výzva
V skladech potravin je nutné neustále sledovat a zaznamenávat teplotu a vlhkost. Ruční kontrola je časově náročná, zejména ve velkých skladovacích prostorách s mnoha měřicími body. Automatizovaná řešení musí být přesná, bezpečná a snadno integrovatelná, aniž by bylo nutné připojovat se k podnikovým sítím.
Řešení
Řešení společnosti Turck umožňuje bezdrátové monitorování prostředí. Snímač teploty a vlhkosti M12MFTH přenáší naměřená data prostřednictvím bezdrátového uzlu DX80 napájeného z baterie do brány DX80 v rozvaděči. Odtud jsou data předávána přes protokol Modbus RTU do brány IoT TX800M, která je dále přenáší do služby TAS Cloud společnosti Turck prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilní sítě LTE.
Díky mobilnímu připojení není nutné připojovat se k firemní síti, čímž se obcházejí bezpečnostní omezení. Přenos dat je šifrován pomocí certifikátu přes protokol MQTT. Veškerý přístup k TAS Cloud je založen na komplexním konceptu rolí a oprávnění.
Kokpit v TAS Cloud zobrazuje všechna relevantní data ze senzorů na snadno konfigurovatelných dashboardech a lze jej přizpůsobit požadavkům aplikace a systému bez jakýchkoli programátorských znalostí. Alarmy zasílané e-mailem nebo SMS lze nastavit stejně snadno jako dlouhodobé analýzy trendů či reporty ve formátu CSV nebo XLSX. Toto řešení minimalizuje personální náklady a zároveň zvyšuje bezpečnost a kvalitu monitorování.

„Díky našemu řešení pro cloudové monitorování lze podmínky skladování sledovat efektivně a bezpečně – bez nutnosti složité a nákladné infrastruktury.“
Christoph Rose | Product Manager Cloud & Software | TURCK GmbH