TURCK Automation Suite (TAS)
TAS je ekosystém IIoT pro inteligentní automatizaci. TAS usnadňuje automatizaci vašeho stroje po celou dobu jeho životního cyklu. Je bezpečný, škálovatelný a intuitivní.

Platforma IIoT TURCK Automation Suite (TAS) digitálně a plynule propojuje celý životní cyklus stroje – od návrhu až po servis
TURCK Automation Suite (TAS) je modulární ekosystém IIoT, který digitálně mapuje všechny fáze životního cyklu stroje – od ověření koncepce a uvedení do provozu až po monitorování stavu a vzdálený servis. Díky čtyřem modulům (Desktop, Cloud, Edge, Mobile) kombinuje TAS konfiguraci, síťové propojení, analýzu dat a servis v jedné sadě. Funkce dávkového zpracování, diagnostické a monitorovací aplikace, řídicí panely založené na rolích, bezpečný vzdálený přístup a automatická konfigurace zařízení zajišťují efektivitu, transparentnost a připravenost na budoucnost – a to i v rozmanitých prostředích nebo v prostředí stávajících zařízení. Výrobci strojů, údržbáři, vedoucí výroby a systémoví integrátoři těží z rychlejšího uvedení do provozu, menšího počtu chyb, větší transparentnosti a efektivnějších servisních procesů.
Hlavní myšlenka balíku TURCK Automation Suite je stejně jednoduchá jako konzistentní: Namísto kombinace samostatných řešení pro senzory, vstupy a výstupy, řídicí jednotky, správu sítě a servis nabízí společnost TURCK balík TAS, který integruje všechny tyto funkce po celou dobu životního cyklu stroje. TAS doprovází výrobce strojů, systémové integrátory, údržbáře a vedoucí výroby od testování požadavků přes návrh a výrobu až po uvedení do provozu a následný provoz. Čtyři moduly spolu hladce spolupracují a zajišťují skutečně komplexní tok dat, který eliminuje přerušení přenosu a zaručuje opětovnou použitelnost dat, konfigurací i procesů.
V oblasti inženýrství a uvádění do provozu je ústředním nástrojem TAS Desktop. Právě zde se spojují konfigurace, uvádění do provozu a diagnostika. Prohledávání sítě vyhledá všechna zařízení TURCK v síti a zobrazí informace o nich. Funkce hromadného zpracování umožňují současně nasadit IP adresy, firmware, programy a konfigurace na mnoho zařízení – což představuje obrovskou úsporu času například při FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test), modernizaci nebo sériové výrobě.
Diagnostický náhled rovněž poskytuje centrální přehled o stavu všech zařízení, včetně stavových hlášení a diagnostiky poruch. K získání komplexní diagnostické zprávy stačí jedno kliknutí. Souběžně jsou k dispozici náhledy/aplikace pro IO-Link – včetně webových komponent IO-Link pro parametrizaci zařízení různých výrobců a grafických toků procesních dat pro jemné doladění. Speciální monitorovací aplikace (např. Radar, Vibrace, Světelná clona) zjednodušují nastavení senzorů a testování proveditelnosti v dané aplikaci pomocí křivek v reálném čase, filtrů a měřicích oken.
TAS Desktop také přímo řeší technické překážky: ARGEE proměňuje I/O moduly TBEN společnosti TURCK v robustní polní logické řadiče s krytím IP67, které slouží jako jednoduché logické řadiče přímo na stroji; BEEP (Backplane Ethernet Extension Protocol) snižuje počet IP adres a sdružuje až 33 modulů TBEN pod jednu IP adresu, čímž odlehčuje řídicí jednotce – vše lze spravovat centrálně. Programy CODESYS lze navíc načítat, zálohovat, spouštět nebo zastavovat v řídicích zařízeních/modulech v síti – a to i v dávkovém režimu.
Díky TAS Cloud se platforma stává řídicím centrem IIoT. Dashboardy s widgety nabízejí na rolích založená, individuálně konfigurovatelná rozhraní pro klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), monitorování stavu, výstrahy a analýzy dat v reálném čase – to vše bez nutnosti programování a s možností přenosu na libovolný počet zařízení pomocí šablon. Díky nepřetržitému monitorování systémů je možné automaticky hlásit kritické stavy prostřednictvím řídicího panelu, e-mailu nebo SMS. Průběžné analýzy mezních hodnot, průměrných hodnot, směrodatných odchylek a dalších parametrů podporují monitorování stavu a představují bránu do světa prediktivní údržby.
Bezpečný vzdálený přístup k webovým rozhraním, HMI a řídicím jednotkám (SSH, VNC, VPN) je poskytován přímo z cloudu s řízením přístupu na základě rolí. Správa klientů a rolí zajišťuje přehledné struktury pro výrobce OEM, prodejce a koncové zákazníky, zatímco možnost white labelingu umožňuje přizpůsobení firemnímu designu a jednotlivým doménám. Export do formátu CSV zjednodušuje dokumentaci, spolupráci a rychlou koordinaci. TAS Cloud tak přináší transparentnost a kontrolovatelnost do provozu – od jednotlivých strojů až po globální flotily. Monitorování stavu, prediktivní údržba a vzdálený servis se stávají standardem, nikoli výjimkou.
TAS je ekosystém IIoT pro inteligentní automatizaci. TAS usnadňuje automatizaci vašeho stroje po celou dobu jeho životního cyklu. Je bezpečný, škálovatelný a intuitivní.

TAS Edge představuje spojovací článek mezi OT a IT a slouží jako zdroj strojových a výrobních dat, která se využívají v nových i stávajících systémech k analýze, zvýšení transparentnosti, efektivity a k přijímání rozhodnutí založených na datech. Zajišťuje, že data jsou shromažďována, filtrována, předzpracovávána a převáděna do IT formátů, jako jsou MQTT nebo OPC UA, přímo na stroji. To znamená, že data jsou centrálně dostupná v TAS Edge a mohou být předávána přímo do jakýchkoli IT a cloudových systémů, stejně jako do TAS Cloudu pro decentralizované další zpracování, například pro alarmování nebo prediktivní údržbu. TAS Edge také poskytuje relevantní data a budoucí datové modely, které umožňují provádění továrních přejímacích testů a v budoucnu i detekci anomálií založenou na umělé inteligenci. Při výměně zařízení se správná konfigurace importuje automaticky – bez ručního zásahu nebo odborných znalostí.
TAS Edge je nezávislý na platformě a lze jej provozovat jak na hardwaru TURCK, tak na serverech se systémy Windows a Linux, což z něj činí ideální řešení pro integraci do stávajících systémů. Výsledkem jsou relevantní, předem zpracované datové toky namísto nekontrolovaných datových záplav, tj. „smart data“ namísto „big data“. Vedoucí výroby získávají přehledy KPI, integrátoři jednoduché datové cesty, pracovníci údržby včasná varování a IT oddělení přehledná rozhraní ve standardizovaných protokolech.
Aplikace TAS Mobile promění váš smartphone nebo tablet v náhradní displej a servisní nástroj. Tam, kde zařízení nemají vlastní uživatelské rozhraní (HMI) nebo kde není k dispozici výhled na rozvaděč či HMI, umožňuje aplikace TAS Mobile nastavení parametrů, diagnostiku a rychlou pomoc přímo na místě – bez nutnosti dalšího hardwaru. To zkracuje dobu reakce v případě poruchy a usnadňuje servisní zásahy v terénu.
Čtyři moduly TAS tvoří integrovaný digitální životní cyklus, v němž každá fáze plynule navazuje na fázi následující. Během ověření koncepce lze senzory a moduly konfigurovat přímo u stolu, shromažďovat počáteční data a přehledně je vizualizovat pomocí technologií Edge a Cloud. Během fáze návrhu se pozornost soustředí na předkonfiguraci řídicích jednotek a zařízení IO-Link, jakož i na definici tříd zařízení a schémat pojmenování. Ve výrobě usnadňuje konfigurace šarží nastavení senzorů a I/O modulů. V případě potřeby se programy CODESYS a ARGEE načítají centrálně a zkušební běhy lze pohodlně dokumentovat prostřednictvím Desktopu nebo cloudu. Během uvádění do provozu uživatelé těží z automatizovaného přiřazování IP adres a programů v dávkovém procesu s využitím dat z Edge pro tovární přejímkové testy a detekci anomálií a s využitím aplikace Mobile jako flexibilního nástroje přímo na výrobní lince. Během provozu zajišťuje TAS integrovaný tok dat a procesů: monitorování stavu, prediktivní analýza, vzdálený servis se správou rolí a VPN, stejně jako automatická konfigurace zařízení při výměně snižují inženýrské náklady, zkracují dobu náběhu a zvyšují efektivitu a transparentnost servisních procesů.
Ať už jde o výrobce strojů, údržbáře, vedoucí výroby nebo systémové integrátory – výhody sady TURCK Automation Suite dokládá řada praktických scénářů. TAS nabízí ty správné nástroje pro každou roli a fázi. Výrobci strojů těží z integrovaného inženýrství, celosvětových dodávek, bezpečného vzdáleného servisu, VPN na jedno kliknutí a klientské struktury pro OEM a prodejce. Údržbáři mohou rychle přistupovat k zařízením přes mobilní zařízení, konfigurovat a diagnostikovat zařízení i v případě, že nemají displej, a v případě poruchy získat rychlou pomoc. Vedoucí výroby využívají přehledy KPI, optimalizaci procesů na základě dat, streamovanou analytiku a přímé ovládání z ovládacího panelu. Systémoví integrátoři těží z dávkových procesů pro IP adresy a řídicí programy, centralizované správy a škálovatelné struktury pro velké závody.
TAS vytváří integrovaný ekosystém IIoT, který snižuje složitost automatizace, zkracuje dobu uvedení do provozu a profesionalizuje servisní procesy. Rozhodující je vzájemná interakce modulů: od rychlého nastavení a inteligentních dat až po viditelný efekt v cloudu a na mobilních zařízeních. Tato sada roste spolu s požadavky, zůstává otevřená novým funkcím a snižuje složitost každodenního provozu. Pravidelné aktualizace rozšiřují funkce a aplikace, modulární architektura umožňuje úsporný vstup a následné škálování až po globální nasazení. Integrace do stávajících systémů a optimalizované předávání dat do IT systémů snižují integrační rizika, zatímco řízení přístupu na základě rolí a flexibilní organizační struktury zajišťují bezpečné řízení dat. Pokud dnes vyrábíte, provozujete nebo dále vyvíjíte stroje, TAS vám poskytuje platformu, která propojuje inženýrství a provoz do digitálního okruhu – od senzoru až po cloud, od prvního nápadu až po poslední servisní zásah.
Autor | Christoph Rose je produktovým manažerem pro oblast cloudu a softwaru ve společnosti TURCK
Autor | Christoph Schmermund je produktovým manažerem pro systémy RFID a TURCK Automation Suite