Přeskočit na hlavní obsah
Special

TAS Edge – sběr, filtrování a poskytování cílených dat z oblasti OT

Díky řešení TAS Edge můžete sbírat data přímo ze stroje, strukturovat je pro další zpracování a předávat je do konkrétních cílových systémů. Ať už se jedná o stav spínače, naměřenou hodnotu nebo diagnostické informace: sami určujete, která data se budou sbírat, jak se budou předzpracovávat a kam se budou přenášet.

TAS Edge, Software, Monitorování stavu

Více dat. Více struktury. Více kontroly.

TAS Edge proměňuje TURCK Automation Suite v centrální uzel pro strukturovaná a využitelná data z oblasti OT. Tento modul shromažďuje informace a filtruje je přímo na stroji, strukturová je pro další zpracování a spolehlivě je zpřístupňuje cloudovým, analytickým a IT systémům. TAS Edge běží na počítačích se systémy Windows a Linux v rámci sítě OT nebo přímo na okrajových řídicích jednotkách, jako jsou například HMI řady TX od společnosti TURCK. Tento software tvoří základ pro efektivní a zdrojově úspornou transparentnost dat a strojů – od senzoru až po IT infrastrukturu.

Rychlé čtení

Strojní data vznikají přímo ve výrobním závodě, často jsou však nefiltrovaná, nekonzistentní nebo je lze v IT systémech využít pouze za cenu značného integračního úsilí. TAS Edge je softwarový modul sady TURCK Automation Suite, který sbírá data OT přímo na stroji, předzpracovává je a zpřístupňuje ve strukturovaném formátu pro cloud, analytické nástroje a IT systémy. Toto řešení shromažďuje informace o stavu, naměřené hodnoty a diagnostická data na okraji sítě, filtruje relevantní informace a vytváří konzistentní datovou základnu od senzoru až po IT systém. Datové toky lze konfigurovat prostřednictvím webového rozhraní bez nutnosti programování; složitější aplikace lze implementovat pomocí low-code vývoje. Standardizované šablony IIoT, automatické přiřazování zařízení a rozhraní založená na protokolu MQTT podporují reprodukovatelné datové modely pro stroje, závody a stávající průmyslová prostředí. TAS Edge snižuje objem dat a náročnost integrace a slouží jako základ pro řídicí panely, analytiku, monitorování stavu a optimalizaci založenou na datech.

Čtyři páky pro maximální užitek!

Shromažďujte data a zpřístupňujte je

TAS Edge shromažďuje data ze zařízení standardizovaným způsobem, filtruje relevantní hodnoty a poskytuje je ve strukturovaném formátu pro cloudové, analytické a IT systémy. Spolehlivý základ pro komplexní toky průmyslových dat.

Konfigurace místo kódování

TAS Edge to podporuje pomocí šablon pro IoT, výběru relevantních datových bodů a předzpracování přímo ve webovém rozhraní – což umožňuje vytvářet aplikace, které lze rychle nasadit bez nutnosti programování.

Rozhraní k mnoha IT systémům

TAS Edge přenáší data z provozní technologie (OT) do cloudu, systémů MQTT, MES, APS nebo ERP, čímž vytváří komplexní propojení mezi stroji, platformami a procesy v heterogenních architekturách.

Údaje pro informovaná rozhodnutí

TAS Edge poskytuje vybraná data ze strojů pro přehledové panely, zprávy a analýzy, čímž vytváří základ pro transparentní procesy, informovaná rozhodnutí a škálovatelnost napříč více lokalitami.

Tři kroky k vyšší efektivitě

TAS Edge přenáší strojová data z OT do IT strukturovaným způsobem – jednoduše, rychle a spolehlivě.

Shromáždit

Vytváříte šablony IoT, automaticky je přiřazujete k zařízením a budujete jednotnou databázi pro modely vašich závodů.

Proces

V webovém rozhraní vyberete datové body a nakonfigurujete předzpracování – buď bez nutnosti programování (no-code), nebo flexibilně s využitím low-code pomocí Node-RED.

Vpřed

Navazují spojení, spolehlivě přenášejí data a doručují je do vašeho cloudu, do systému MQTT a do vašich IT systémů.

Od sběru dat až po jejich dodání – takto vám TAS Edge pomáhá při vašich procesech.

Seznamte se s klíčovými funkcemi TAS Edge v praxi: Tyto tři videonávody ukazují, co se odehrává v pozadí tohoto softwarového modulu. Podívejte se, jak snadné je vybrat zdroje dat, nastavit předzpracování a zajistit bezpečný přenos do cloudu nebo do jiných IT systémů.

Konzistentní data. Škálovatelnost. Bezpečnost.

TAS Edge shromažďuje, uspořádává a distribuuje data z provozní techniky (OT) podle potřeby – a zajišťuje tak plynulý tok dat mezi stroji, okrajem sítě a IT systémy.

  • Hladká integrace OT a IT

    TAS Edge překlenuje propast mezi senzorovou technologií a IT systémy – díky standardizovanému sběru dat, přehledným rozhraním a minimálnímu úsilí při integraci.

  • Robustní architektura pro nepřetržitý provoz

    Tato architektura je navržena pro okrajové aplikace s nízkou latencí, které jsou stabilní a lze je aktualizovat, a to v průmyslových prostředích.

  • Škálování bez dodatečné námahy

    Konfigurace zůstávají reprodukovatelné, zdokumentovatelné a kontrolovatelné – od jednoho stroje až po celou flotilu zařízení.

  • Bezpečnost

    Přenosy MQTT založené na certifikátech, správa rolí a oprávnění a duální MAC zajišťují bezpečné oddělení sítí OT a IT.

TURCK Automation Suite TAS – Začněte hned teď

Od počátečního návrhu přes jednoduché uvedení do provozu a efektivní provoz až po globální servis: Aplikace TAS zajišťuje, že data z vašich strojů budou využitelná po celou dobu jejich životního cyklu – pro větší transparentnost, rychlejší rozhodování a efektivní procesy. Začněte hned teď a přesvědčte se sami, jak snadno lze data proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.