Přeskočit na hlavní obsah
Monitorování

Monitorování chladicích okruhů v pecích na pěstování křemíkových krystalů

Řešení IO-Link pro chladicí okruhy v pecích na pěstování krystalů, které zajišťuje stabilní provoz zařízení a udržuje rovnoměrné vnitřní teplotní pole pro vysoce kvalitní růst krystalů

Monitorování stavu, Tlakové senzory, Snímače průtoku/průtokoměry, Teplotní senzory, I/O moduly

Výhody

  • Stabilní sběr provozních dat z chladicího okruhu bez rušení
  • Včasné odhalení vznikajících poruch prostřednictvím nepřetržité diagnostiky pomocí senzorů
  • Snížení nároků na údržbu díky dálkovému nastavení parametrů a výměně typu „plug and play“
  • Zvýšená provozuschopnost pece během dlouhých, nepřerušovaných výrobních cyklů
  • Spolehlivý provoz v náročných teplotních a chemických podmínkách

Výzva

Teplota a tlak kapalin v chladicích okruzích pecí na pěstování krystalů jsou vystaveny silnému elektromagnetickému rušení ze strany čerpadel a měničů. Klasické analogové signály 4–20 mA jsou náchylné k šumu, driftu signálu a nespolehlivým údajům. Tyto konvenční senzory neposkytují žádný přehled o stavu zařízení, což brání včasnému odhalení odchylek průtoku nebo teploty. Vzhledem k tomu, že pece pracují nepřetržitě po celé dny či týdny, mohou poruchy v kombinaci s obtížnou údržbou přímo na místě v horkém a vlhkém prostředí vést k prostojům a značným ztrátám materiálu.

Řešení

Senzory teploty a průtoku TS+ a FS+ společnosti TURCK s podporou rozhraní IO-Link v kombinaci s IO-Link masterem TBEN-L zajišťují spolehlivou digitální komunikaci pro monitorování chladicího okruhu v pecích na pěstování krystalů. Nahrazením analogových signálů komunikací přes IO-Link jsou procesní hodnoty a diagnostické údaje zařízení spolehlivě přenášeny do řídicího systému. Integrovaná diagnostika snímačů umožňuje včasné odhalení odchylek průtoku nebo teploty, zatímco centralizovaná parametrizace umožňuje konfiguraci a výměnu bez nutnosti zásahu na místě. Robustní pouzdra snímačů a IO-Link mastery zajišťují spolehlivý dlouhodobý provoz v korozivním a vlhkém prostředí.

„Řešení IO-Link od společnosti TURCK eliminuje rušení, umožňuje preventivní údržbu a zajišťuje spolehlivý provoz v pecích na pěstování krystalů.“

Peng Wang | Vertical Markets | TURCK (Tianjin) Sensor Co., Ltd.

Zjistěte více o našich produktech

TURCK Automation Suite TAS – Začněte hned teď

Od počátečního návrhu přes jednoduché uvedení do provozu a efektivní provoz až po globální servis: Aplikace TAS zajišťuje, že data z vašich strojů budou využitelná po celou dobu jejich životního cyklu – pro větší transparentnost, rychlejší rozhodování a efektivní procesy. Začněte hned teď a přesvědčte se sami, jak snadno lze data proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.