Přeskočit na hlavní obsah
Special

Senzory pro měření tekutin, které předvídají

Senzory řady Fluid+ spojují to nejlepší z analogového světa s výhodami digitální datové komunikace. Přečtěte si technickou příručku a zjistěte, jakých chyb se při používání průtokových senzorů vyvarovat.

Fluid+, Monitorování stavu, Snímače průtoku/průtokoměry, Teplotní senzory, Tlakové senzory

Rychlé čtení

Přísné požadavky na bezpečnost procesů, odolnost vůči médiím a spolehlivost ztěžují monitorování a řízení procesů s kapalinami v průmyslových aplikacích. Společnost TURCK řeší tuto výzvu pomocí robustních řešení pro práci s kapalinami, která zahrnují senzorovou technologii, snímače průtoku, tlaku a teploty, jakož i zařízení IO-Link, která zaznamenávají přesná měřicí data přímo v rámci procesu. Integrace do decentralizované automatizace a průmyslových sítí umožňuje nepřetržité monitorování a analýzu stavu tekutin na základě naměřených dat. To umožňuje včasnou detekci úniků, optimalizaci spotřeby a efektivní řízení systémů. Společnosti tak těží z vyšší spolehlivosti procesů, zkrácení prostojů, snížení provozních nákladů a lepší efektivity využívání zdrojů v odvětvích, jako je strojírenství, chemický pr?mysl a zpracovatelský průmysl.

Řada digitálních snímačů pro měření tlaku, teploty, průtoku a hladiny.

Všechny snímače této produktové řady mají stejný intuitivní způsob ovládání a stejné doplňkové digitální funkce, které vám usnadní měření kapalin.

Představujeme novou generaci senzorů, která se zbavila omezení předchozích produktů a je plně zaměřena na požadavky a aplikace našich zákazníků. Výsledkem je intuitivní koncepce ovládání napříč všemi typy zařízení, díky níž je uvedení do provozu a manipulace snazší než kdykoli předtím. Absence mechanických tlačítek navíc umožnila navrhnout robustní pouzdro s krytím IP69K. Modulární procesní připojení umožňují kombinace přední části, snímačové jednotky a zadní části podle specifikací zákazníka s krátkými dodacími lhůtami. Snímače využívají rozhraní IO-Link k poskytování doplňkových informací pro monitorování stavu nebo řešení typu „snímač–cloud“, čímž plně využívají potenciál této řady snímačů. 

Řada snímačů nové generace: Fluid+.

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Jednoduché uvedení do provozu

  • Jednotný ovládací koncept s kapacitními tlačítky a ovládáním pomocí gest
  • Automatická detekce NPN/PNP
  • Radarový monitor, konfigurátor IODD, funkce Quick-Teach, monitorování průtoku Delta Flow a další funkce pro rychlé a bezpečné uvedení do provozu
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Maximální flexibilita

  • Otočná hlavice snímače s rozsahem 340 stupňů umožňuje optimální umístění bez nutnosti úpravy procesního připojení
  • Pro hladký přechod na zařízení Fluid+ lze emulovat datové profily jiných výrobců senzorů
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Vysoká dostupnost systému

  • Maximální odolnost díky krytí IP69K a absence mechanických tlačítek
  • Zabezpečovací mechanismus zabraňuje výpadkům systému způsobeným neoprávněnou manipulací se snímači
  • Použité materiály jsou odolné vůči UV záření a solné mlze, a jsou proto vhodné pro venkovní použití

TURCK Automation Suite TAS – Začněte hned teď

Od počátečního návrhu přes jednoduché uvedení do provozu a efektivní provoz až po globální servis: Aplikace TAS zajišťuje, že data z vašich strojů budou využitelná po celou dobu jejich životního cyklu – pro větší transparentnost, rychlejší rozhodování a efektivní procesy. Začněte hned teď a přesvědčte se sami, jak snadno lze data proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.

Pět senzorů: vzhled a dojem

Naše senzory Fluid+ v kostce

Průtokové senzory FS+

  • Díky integrovanému měření teploty není v jednoduchých aplikacích nutné používat další snímače
  • Sledování rozdílu průtoku pro spolehlivé uvedení do provozu, a to i v případě kolísání průtoku
  • Quick-Teach pro rychlé uvedení do provozu
  • Odolné materiály a jednotný koncept utěsnění umožňují dosáhnout stupňů krytí IP66, IP67 a IP69K
03734568_Naměřená hodnota_Průtok média+ Úvodní stránka

Teplotní senzory TS+

  • Kompaktní zařízení s integrovaným snímačem nebo vzdálená zařízení s připojenou snímačovou jednotkou
  • Kompatibilní s termočlánky (TC)
  • Automatická detekce typu sondy TC nebo Pt.
  • Jednoduché uvedení do provozu: univerzální procesní připojení, rozsáhlé funkce automatické detekce a adaptivní mapování dat IO-Link
03734566_Naměřená hodnota teploty média+ Úvodní stránka

Tlakový senzor PS+

  • Dvoubarevný displej se rozsvítí červeně, jakmile dojde k překročení nastavené hodnoty
  • Varianty měření diferenčního tlaku pomocí jediného snímače (jak je znázorněno na obrázku)
  • Zařízení s keramickou měřicí buňkou nebo s plně svařovanou kovovou měřicí buňkou, odolná vůči přetlaku až do sedminásobku jmenovitého tlaku
03734567_Naměřená hodnota_Tlak-kapalina+ Úvodní stránka

Snímače hladiny LRS+ a LUS+

  • Radarové snímače LRS+ s podporou rozhraní IO-Link pro měření hladiny a ultrazvukové snímače hladiny LUS+ pro malé a středně velké nádrže
  • Ultrazvukový senzor LUS+ pro menší nádrže, s měřicím dosahem až 1,30 metru
  • Radarový senzor LRS+ pro náročné aplikace a větší plavidla, s dosahem měření až 10 metrů
  • Radarový monitor zobrazuje radarové odrazy v reálném čase, což umožňuje snadné potlačení rušivých signálů pocházejících z rozvodných sítí nebo jiných překážek měření
03734565_Naměřená hodnota_Hladina kapaliny+ Úvodní stránka
Whitepaper

Bílá kniha: Pět nejčastějších chyb při monitorování průtoku

Tato bílá kniha poukazuje na běžné mylné představy a nesprávné výklady, k nimž dochází při výběru a instalaci průmyslového systému pro monitorování průtoku. Pomáhá uživatelům vybrat správný snímač a správně jej nainstalovat a uvést do provozu.

Turck – Technické dokumenty – iPad Mini (1)

Související články v rubrice „Spotlight“