Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Odolný snímač průtoku s rozhraním IO-Link

Přístroj FS501 od společnosti TURCK lze flexibilně konfigurovat a měří jak průtok, tak teplotu

Decentralizovaná automatizace, Senzory, Snímače průtoku/průtokoměry, Teplotní senzory

Výhody

  • Menší počet variant díky flexibilní konfiguraci
  • Kombinace měření průtoku a teploty umožňuje ušetřit na dalších snímačích
  • Sběr digitálních dat pro aplikace IIoT
  • Snadná instalace díky ponornému provedení

Společnost TURCK rozšiřuje svou řadu senzorů pro měření tekutin FS+ o průtokový senzor FS501. Toto robustní zařízení s krytím IP67 měří rychlost proudění a objemový průtok v kapalných médiích a poskytuje také údaje o teplotě. Uživatelé mohou libovolně konfigurovat spínací a analogové výstupy a díky funkci Smart Sensor Profile mohou těžit z jednoduché integrace do prostředí IO-Link. Snímač FS501 je vhodný pro trubky o průměru od 15 do 250 mm, čímž pokrývá širokou škálu aplikací v průmyslové automatizaci.

 


Snadné měření průtoku Rozhraní IO-Link podle profilu Smart Sensor Profile umožňuje přístup k procesním datům a funkcím, jako je Single Value Teach pro uložení aktuální rychlosti proudění jako spínacího bodu, Dynamic Teach a Totalizer. V režimu Dynamic Teach senzor automaticky přizpůsobuje spínací body měnícím se podmínkám. Funkci Totalizer lze využít ke stanovení údajů o spotřebě strojů – přímo v senzoru.

Walk & Talk: Snímač průtoku FS501

Odborný rozhovor: Snímač průtoku FS501

Zjistěte více o našich produktech