Přeskočit na hlavní obsah
Event

TURCK na veletrhu SPS 2026: Zažijte propojenou automatizaci naživo

24.–26. listopadu 2026, Messe Nürnberg, Norimberk, Německo | hala 7, stánek 250

Na veletrhu SPS 2026 společnost TURCK předvede, jak zefektivnit, zprůhlednit a zvýšit flexibilitu výrobních a logistických procesů: prostřednictvím praktického Monitorování stavu, platformy TURCK Automation Suite (TAS) pro IIoT a servisní platformy, digitální dopravníkové technologie, řešení pro automatizaci datových center a dalších nových produktů. Živé ukázky přinášejí do praxe součinnost decentralizované automatizace, inteligentních senzorů a digitálních služeb.

Monitorování stavu, Digitální dopravníkové linky, TAS

Poraďte se s našimi odborníky o Monitorování stavu, službách IIoT a propojené automatizaci pro vaši aplikaci. Těšíme se na vás.

TURCK Automation Suite (TAS): Ekosystém pro celý životní cyklus stroje

Turck Automation Suite – TAS

 Řešení společnosti TURCK pro Monitorování stavu a další aplikace

Pomocí aplikace TAS Desktop nakonfigurujte datovou komunikaci IO-Link pro vaše senzory

Pomocí nástroje TAS Edge vyberte data pro komunikaci s nadřazenými systémy a cloudovými službami

Pomocí služby TAS Cloud můžete vytvářet přehledové panely pro Monitorování stavu a nastavovat automatická upozornění 

Special

TAS Desktop: efektivní správa zařízení a projektů

Spravujte zařízení lokálně, sjednoťte konfigurace a zajistěte opakovatelné procesy uvádění do provozu. Vlastnosti hromadné konfigurace a strukturovaného nasazení pomáhají zajistit sledovatelnost napříč stroji a projekty.

Special

TAS Cloud: přehledové panely, upozornění a Vzdálená údržba

Zobrazujte trendy stavů na řídicích panelech přizpůsobených jednotlivým rolím, nastavujte inteligentní upozornění a poskytujte týmům bezpečný přístup k relevantním informacím o strojích. TAS Cloud rovněž podporuje funkce vzdálené údržby a slouží jako základ pro škálovatelné modely digitálních služeb.

Special

TAS Edge: lokální zpracování dat v bezprostřední blízkosti stroje

Zaznamenávejte, filtrujte a třídte data o stavu přímo u zdroje. Využijte konfigurovatelné pracovní postupy bez nutnosti programování (no-code) a s minimálními programátorskými znalostmi (low-code) k omezení objemu dat, identifikaci relevantních odchylek a propojení dat ze zařízení se službami MQTT, OPC UA nebo cloudovými službami.

Ukázka systému „Pick-to-Light“ na našem stánku: Sestavte si vlastní mini figurku

Vyzkoušejte si snadné a efektivní procesy vychystávání

Na našem stánku si digitálně sestavte svou mini figurku a přesvědčte se, jak snadno náš systém převede váš výběr na sekvenci vychystávání. Vyzkoušejte to!

*Vaše minifigurka je ideálním suvenýrem z veletrhu pro vaše blízké.*

Jak sestavit svou minifigurku:

  • Vyberte si účes
  • Vyberte typ hlavy
  • Vyberte horní část těla
  • Uložit sekvenci
  • Sestavte si vlastní figurku na polici s výběrem podle světelných signálů 

 

Digitální dopravníkové linky (DCL)

Na naší interaktivní výstavní expozici „Digitální dopravníkové linky“ se můžete na vlastní oči přesvědčit, jak společnost Turck zajišťuje, aby byla dopravníková technika digitální, škálovatelná a vysoce dostupná – a jaké výhody z toho můžete mít.

Trendy

Digitální dopravníkové linky

Modulární digitální dopravníková technologie bez rozvaděče: Decentralizované moduly s krytím IP67 řídí motory válečků přímo na místě. Monitorování stavu přímo na motoru umožňuje předvídat potřebu údržby, zatímco multiprotokolový Ethernet a rozhraní IO-Link zjednodušují integraci do stávajících systémů. Přijďte se seznámit s výhodami digitálních dopravníkových linek na živé ukázce na stánku společnosti TURCK.

Tyto technologie proměňují dopravníkovou linku v digitální dopravníkovou linku

Sledování pomocí RFID

Sledujte produkty, přepravní kontejnery a obrobky v průběhu celého výrobního procesu s naprostou transparentností.

Decentralizovaná automatizace

Zvyšte flexibilitu a snižte zatížení sítě pomocí inteligentních, decentralizovaných architektur pro ?ízení.

Pick-to-Light

Zlepšete přesnost vychystávání, zkraťte dobu zaškolení a omezte chyby ve vychystávacích procesech.

Jak společnost Turck monitoruje chlazení a infrastrukturu v datovém centru?

Společnost TURCK měří vibrace, vlhkost, teplotu, tlak a průtok vzduchu přímo na rozdělovacích jednotkách chladicí kapaliny (CDU), chladičích, ventilátorech a v rozvaděči – jinými slovy přesně tam, kde dochází k poruchám. Data jsou plynule přenášena až do monitorovacího systému. Dvě ukázky na stánku demonstrují, jak to funguje.

Hlavní přednosti produktů pro veletrh SPS 2026

Přijďte se podívat na naše nejnovější řešení v Norimberku a poraďte se s našimi produktovými odborníky, zda by některé z nich mohlo vyřešit váš problém

Vstupenka na veletrh zdarma

Pořiďte si vstupenku na SPS ještě dnes

Zde si můžete vyžádat bezplatnou vstupenku na veletrh SPS 2026 v Norimberku. Po odeslání formuláře obdržíte e-mailem svůj osobní kód vstupenky, pomocí kterého si můžete vstupenku vytvořit na webových stránkách veletrhu SPS. Těšíme se na vás v hale 7, stánek 250.