Rozšíření platformy pro monitorování stavu
Díky operačnímu systému siineos IIoT se modul pro monitorování stavu IM18-CCM od společnosti TURCK stává inteligentním řešením typu „plug-and-play“ – snadno se používá, ovládá a rozšiřuje
Výhody
- Škálovatelné „řešení připravené k okamžitému použití“ pro vše od jednoduchého monitorování rozvaděčů až po komplexní monitorování stavu zařízení
- Snížené nároky na servis na místě díky vzdálenému přístupu k zařízení IM18-CCM60 a připojeným strojům
- Snadné nastavení monitorování stavu pomocí webových průvodců
- Nákladově efektivní implementace, jelikož hardware i software jsou již součástí balíčku a není třeba najímat drahé programátory
S modelem IM18-CCM60 společnost TURCK rozšířila svou platformu pro monitorování stavu rozvaděčů o další uživatelsky přívětivý model. Zatímco modely IM18‑CCM40 a IM18‑CCM50, vybavené operačním systémem Debian Linux, nabízejí výrobcům originálního vybavení (OEM) především maximální flexibilitu pro integraci do stávajících podnikových infrastruktur, nový model je vybaven operačním systémem Siineos IIoT, který specialisté na digitalizaci ze společnosti in.hub vyvinuli speciálně pro platformu CCM.
Monitorování stavu a funkce IIoT bez znalostí programování
Rámec inCore integrovaný do systému Siineos nabízí širokou škálu hotových komponent, pomocí nichž lze snadno ovládat integrovaná rozhraní a senzory i všechny běžné síťové a průmyslové protokoly. Kromě stávajících aplikací mohou uživatelé také vytvářet vlastní programy a aplikace nebo je instalovat stejně jako na smartphonu. Webový průvodce provede uživatele nastavením, díky čemuž mohou s IM18‑CCM60 bez námahy pracovat i ti, kteří nemají žádné předchozí znalosti. To také umožňuje snadný přístup k interním senzorům teploty, vlhkosti a vzdálenosti od dveří a k parametrizaci různých rozhraní. Nejsou vyžadovány žádné programátorské znalosti. Zařízení IM18-CCM60 může prostřednictvím integrovaného klienta OpenVPN navázat zabezpečené připojení k IT síti v terénu a umožnit vzdálený přístup k zařízení a případně i k připojeným strojům.