Přeskočit na hlavní obsah
Případová studie

Decentralizovaný systém vstupů a výstupů pro prostředí s nebezpečím výbuchu na čerpacích stanicích s vodíkem

V modulárních vodíkových čerpacích stanicích společnosti Resato Hydrogen Technology zajišťují moduly I/O společnosti TURCK s krytím IP67 a certifikací ATEX škálovatelnost a rychlé uvedení do provozu 

PROFINET, Modularizace, Udržitelnost, Vodík

Rychlé čtení

Společnosti, které dnes investují do vodíkové infrastruktury, kladou velký důraz na škálovatelnost systémů, aby mohly flexibilně reagovat na budoucí požadavky trhu. Právě proto se nizozemský výrobce vodíkových čerpacích stanic Resato Hydrogen Technology B.V. spoléhá na koncept decentralizovaných I/O modulů IP67 od společnosti TURCK. Jedná se o jediné řešení na trhu, které nabízí komplexní přístup k modulárním systémům v prostředí s nebezpečím výbuchu a pokrývá všechny typy signálů včetně bezpečnostních. 

Očekává se, že vodík bude v budoucnu hrát důležitou roli jako nosič energie, přičemž zejména autobusy a nákladní automobily jej budou stále častěji využívat jako palivo. Zdá se také pravděpodobné, že si dlouhodobě vybuduje pevné postavení na trhu osobních automobilů. Jednou ze společností, která z tohoto trendu těží, je Resato Hydrogen Technology B.V. z nizozemského Assenu, která vyvíjí a staví vodíkové čerpací stanice. Klíčovou specializací společnosti je vysokotlaká technologie. Společnost Resato je od počátku 90. let známá svými systémy pro řezání vodním paprskem a od roku 2018 uplatňuje toto know-how v infrastruktuře pro čerpání vodíku. Dosud společnost vyrobila a uvedla do provozu více než 45 těchto systémů v Evropě, z toho devět v Nizozemsku.

Dvě úrovně tlaku pro nákladní a osobní automobily

Vodíkové čerpací stanice mohou získávat palivo dvěma způsoby: buď z elektrolyzéru, který pomocí elektrické energie vyvolává chemickou reakci rozkládající vodu na vodík a kyslík, nebo z cisternových přívěsů na vodík, známých jako „tube trailers“. Vodík z trubkového přívěsu se ve třech stupních stlačuje na tlak 350 barů a ochlazuje. Poté se uchovává v vyrovnávacích zásobnících pro čerpání do nákladních vozidel nebo se ve čtvrtém stupni stlačuje na tlak 700 barů a skladuje v samostatném vyrovnávacím zásobníku. Předchlazení vodíku umožňuje mnohem rychlejší čerpání do osobních automobilů u výdejních stojanů s tlakem 700 barů.

Vodíková čerpací stanice je proto mnohem složitější než čerpací stanice pro paliva na bázi uhlíku, protože systém musí vodík přivést na požadovaný tlak prostřednictvím řady chladicích a kompresních kroků. Vzhledem k tomu, že vyšší tlak vede k vyšším teplotám, je nutné vodík opakovaně ochlazovat.  

„Společnost TURCK nám dokázala nabídnout různá řešení s krytím IP67 pro zóny ATEX. V provozovně zákazníka stačí pouze připojit napájecí a datové kabely, což nám ušetří několik dní času potřebného na uvedení do provozu v oblasti elektroinstalace. To také znamená, že můžeme pracovat s menším počtem elektrotechniků.“

Remco Lagendijk | Electrical and Instrumentation Engineer | Resato Hydrogen Technology

Vodík vyžaduje koncepci ochrany proti výbuchu

Složitost systémů čerpacích stanic spočívá v řídicím systému. Společnost Resato vyvinula patentovaný algoritmus, který na základě teploty a tlaku zajišťuje co nejrychlejší čerpání paliva. Na úrovni vstupů a výstupů (I/O) představuje výbušný vodík pro automatizaci zvláštní výzvu, která vyžaduje koncepci ochrany proti výbuchu a komponenty s příslušnými certifikacemi. Stanice musí navíc fungovat s minimální údržbou, protože na místě není žádný personál, který by prováděl seřizování. Systém zpracovává především signály teploty a tlaku, dále spínací signály z regulačních ventilů. Zpracovává také signály související s bezpečností z ventilů, tlačítek nouzového zastavení a dalších bezpečnostních senzorů. 

V první verzi výrobce stále zapojoval své palivové systémy pomocí pasivní I/O technologie. Signály snímačů a akčních členů byly připojeny k pasivním propojovacím skříňkám na vyrovnávací nádrži a odtud vedeny k řídicímu systému pomocí vícežilových kabelů. Ačkoli toto řešení fungovalo spolehlivě, nebylo příliš flexibilní v případě, že bylo třeba systém rozšířit o další vyrovnávací jednotky. „Z elektrotechnického hlediska bylo přidání jednotky velmi náročné na práci. Museli jsme také kompletně přepracovat software. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozdělit celý systém na moduly, abychom mohli každý modul ovládat samostatně,“ vysvětluje Remco Lagendijk, elektrotechnik a inženýr měřicí techniky ve společnosti Resato, a popisuje tak počátky koncepce modulární čerpací stanice.

Modularizace pro větší flexibilitu

Druhá generace vodíkových čerpacích stanic Resato je proto navržena jako modulární systém. Vyrovnávací zásobníky, kompresory a chladicí jednotky lze flexibilně přidávat a kombinovat. Aby se usnadnilo připojení těchto jednotek, je nutné všechny signály z jednotlivých jednotek sdružit do jediného datového vedení. Akumulační jednotky proto vyžadují řešení I/O s průmyslovým Ethernetem, konkrétně s protokolem Profinet. Jelikož společnost Resato chtěla vyhnout se ochranným krytům a dodatečnému mechanickému úsilí, hledali odborníci moduly I/O s krytím IP67, které jsou teplotně odolné a vhodné pro venkovní použití. Až do tohoto bodu by profil požadavků nepředstavoval pro žádného specialistu na automatizaci žádný problém. Moduly však musely být také schváleny pro zónu ATEX 2 a vhodné pro připojení jiskrově bezpečných signálů ze zón 1 a 0.

Hledání partnera v oblasti automatizace, který by byl schopen podpořit tento decentralizovaný koncept v prostředí s nebezpečím výbuchu, zavedlo tým společnosti Resato také na veletrh Hannover Messe. Na veletržních stáncích bylo inženýrům představeno mnoho řešení vstupů a výstupů s krytím IP67. Na dotaz ohledně krytí IP67 s certifikací ATEX však mnoho dodavatelů nedokázalo odpovědět. „S výjimkou společnosti TURCK. Ta nám dokázala nabídnout různá řešení I/O s krytím IP67 pro zóny ATEX. Uvědomili jsme si, že společnost TURCK se v této oblasti dobře vyzná a již má na trhu vhodné komponenty,“ popisuje Lagendijk hledání decentralizovaného řešení I/O.

„Cílem společnosti Resato je stát se světovým technologickým lídrem v oblasti vodíkových čerpacích stanic. K dosažení tohoto cíle potřebujeme partnery, jako je společnost TURCK.“

Niels de Jong | Ingenieur für Forschung und Entwicklung | Resato Hydrogen Technology

Podrobná konzultace v průběhu tvorby koncepce

V dalším kroku společnost Resato ve spolupráci s odborníky z firmy TURCK vyvinula decentralizovaný koncept vstupů a výstupů pro své vyrovnávací zásobníky. „Podpora byla vynikající. Namísto toho, aby nám jen předali pár produktů a popřáli hodně štěstí, společně s námi vyhodnocovali různé možnosti. Společnost TURCK nám dokonce doporučila konkrétní typy kabelů v odpovídajících délkách,“ vysvětluje Niels de Jong, inženýr v oddělení výzkumu a vývoje. „Cílem společnosti Resato je stát se globálním technologickým lídrem v oblasti vodíkových čerpacích stanic. K dosažení tohoto cíle potřebujeme partnery, jako je společnost TURCK.“

Koncepce vstupů a výstupů byla realizována zcela decentralizovaně, včetně jiskrově bezpečných signálů snímačů ze zón ATEX 0 a 1. Společnost TURCK nabízí speciální rozhraní moduly s krytím IP67 z řady IMC. Tyto moduly se instalují mezi snímač (nebo akční člen) v prostředí Ex a zařízení I/O, zajišťují bezpečné elektrické oddělení obvodů a převádějí signální proudy. Dokonce i signály související s bezpečností jsou směrovány lokálně do I/O modulu TBPN s krytím IP67, který komunikuje s bezpečnostním řadičem prostřednictvím protokolu Profisafe.  

Modulární koncepce zjednodušuje testování mimo provoz a zkracuje dobu uvedení do provozu 

„Jednou z výhod a důvodem, proč jsme se rozhodli pro řešení společnosti TURCK, je možnost provádět testování v režimu offline,“ říká Lagendijk. „Dříve jsme museli provádět testování v našem výrobním závodě, poté jsme vše demontovali a na místě u zákazníka jsme vše znovu zapojili. Poté jsme samozřejmě museli provést další testování, abychom se ujistili, že jsou všechny vstupy a výstupy správně připojeny. Dnes systémy testujeme tady a necháváme všechny konektory zapojené na vzdálené I/O moduly. U zákazníka pak stačí připojit pouze napájecí a datové vedení, což nám ušetří několik dní času při uvádění do provozu, co se týče elektroinstalace. To také znamená, že můžeme pracovat s menším počtem elektrotechniků.“

Remco Lagendijk zdůrazňuje tuto výhodu modulárního konceptu: „Uvedení do provozu je kritická fáze. Pokud zde dojde k chybám, jejich odstranění obvykle trvá mnohem déle než ve výrobě. V naší vlastní výrobě máme k dispozici všechny odborníky, správné nástroje i veškeré potřebné náhradní díly, na rozdíl od situace u zákazníka.“  

Důsledně modulární a vysoce škálovatelné 

Společnost Resato plně realizovala svůj modulární koncept. Remco Lagendijk a jeho tým vývojářů softwaru rovněž vytvořili řídicí software jako modulární systém, takže lze přidávat nové moduly, aniž by bylo nutné přepracovávat celou kódovou základnu. „Je to skoro jako kopírovat a vložit,“ říká Lagendijk. Díky tomuto důslednému modulárnímu přístupu lze vodíkové čerpací stanice společnosti Resato snadno škálovat. „Pokud si zákazník přeje rozšířit skladovací kapacitu a potřebuje další vyrovnávací úložiště, není to pro nás žádný problém. Zejména z hlediska elektrotechniky a řízení je to velmi snadné,“ dodává Niels de Jong.  

Další etapa: sériová výroba

Poptávka po vodíkových čerpacích stanicích neustále roste. Lze předpokládat, že společnost Resato v blízké budoucnosti alespoň částečně přejde z projektového způsobu výroby na sériovou výrobu. Koncepce modulárních čerpacích stanic a modulární architektura vstupů a výstupů (I/O) k tomu poskytují ideální předpoklady, protože tato koncepce umožňuje kdykoli přejít na sériovou výrobu. Jednotlivé moduly, jako jsou kompresory nebo vyrovnávací zásobníky, lze předem vyrobit do skladu a poté sestavit podle specifikací zákazníka. Tyto úspory z rozsahu rovněž sníží náklady a zkrátí dobu uvedení vodíkových čerpacích stanic na trh.

Zákazník | www.resato-hydrogen.com 

Autor | Herjan Grootens je projektovým manažerem pro automatizaci ve společnosti Turck B.V. v Nizozemsku