„Decentralizovaná bezpečnost je klíčem k modulárním strojům.“
Moderní výrobní zařízení musí být nejen bezpečná, ale také flexibilní, modulární a efektivní. Díky svému portfoliu bezpečnostních řešení se společnost TURCK profiluje jako průkopník v oblasti decentralizovaných bezpečnostních řešení bez rozvaděčů. Frank Nolte, šéfredaktor časopisu SPS Magazine, hovořil s Michaelem Fleschem o tom, jakými produkty a řešeními hodlá společnost nastavit nové standardy, zejména v oblasti strojírenství a výstavby zařízení.
Co zahrnuje nabídka bezpečnostních produktů společnosti TURCK a jaké výhody přináší vašim zákazníkům spolupráce se společností Banner?
Michael Flesch (produktový manažer pro bezpečnostní systémy): Pokud se zaměříme pouze na produkty společnosti TURCK, naše portfolio bezpečnostních řešení je velmi úzce specializované. V zásadě se skládá z modulů s průmyslovými sběrnicemi pro různé řídicí architektury. Žluté moduly TBPN jsou určeny pro Profinet s Profisafe, červené moduly TBIP pro Ethernet/IP s CIP Safety. Zvláště vysoká je poptávka po našich nových hybridních modulech TBEN, které kombinují bezpečné a standardní I/O v jediném zařízení. Naše portfolio doplňují rozvaděče s krytím IP65 pro bezpečné odpojení v napěťových řetězcích. Naše odpojovací skříně s krytím IP67 rozdělují signály OSSD na dvoukanálové spínací reléové kontakty a poskytují tak bezpečné reléové výstupy například pro frekvenční měniče nebo roboty. Kromě toho nabízíme komplexní sortiment kabelů a připojovacích komponent.
Pokud potřebujete ještě více, je naší velkou výhodou partnerství se společností Banner, která nabízí rozsáhlé portfolio bezpečnostních komponent, jako jsou bezpečnostní relé, řídicí jednotky, světelné závory a spínače. Díky tomu můžeme nabízet komplexní bezpečnostní řešení šitá na míru, která daleko přesahují to, co bychom dokázali zajistit sami.
V čem spočívá výjimečnost hybridních modulů a v čem se liší od plných modulů?
Hybridní moduly kombinují bezpečné a standardní vstupy a výstupy v jednom zařízení. Obvykle disponují bezpečnými vstupy, konfigurovatelným kombinovaným portem, který lze nastavit jako bezpečný vstup nebo výstup, a digitálními vstupy a výstupy, z nichž některé lze bezpečně deaktivovat. To výrazně snižuje prostorové nároky a náročnost zapojení. U hybridních modulů představuje jedna strana kompletní bezpečnostní systém s bezpečnostními vstupy, zatímco druhá strana může být flexibilně využita pro standardní vstupy a výstupy. Zvláštní funkcí je bezpečné vypnutí jednotlivých portů, což zvyšuje flexibilitu při konstrukci strojů.

„TURCK Safe Link je speciálně vyvinutý bezpečnostní protokol optimalizovaný pro konkrétní aplikace, který umožňuje bezpečnou komunikaci mezi až 31 moduly – a to bez nutnosti centrálního bezpečnostního řídicího systému.“
Michael Flesch | Product Manager Safety Systems | TURCK GmbH
Jak se společnost TURCK profiluje na trhu s bezpečnostními řešeními – jako specializovaný dodavatel nebo jako dodavatel s kompletním sortimentem?
Považujeme se za dodavatele bezpečnostních řešení v oblasti strojírenství a výstavby zařízení, i když naše silné stránky spočívají zejména v určitých specializovaných oblastech. Zaměřujeme se na aplikace s krytím IP67 a decentralizovaná řešení bez rozvaděčů. Obzvláště úspěšní jsme v oblasti modulárních koncepcí strojů, protože poptávka po flexibilních a snadno instalovatelných řešeních neustále roste. Výhody spočívají v rychlejším uvedení do provozu, menším nároku na kabeláž a vysoké míře flexibility při přestavbách či rozšířeních.
Trendem je automatizace bez rozvaděčů. Jaké konkrétní výhody z toho plynou pro vaše zákazníky?
Decentralizovaná instalace modulů přímo na stroji šetří při montáži a uvádění do provozu obrovské množství času. Zapojování je tak jednodušší a snižuje se počet zdrojů chyb. To představuje rozhodující výhodu, zejména u výrobních linek, které se často mění nebo mají modulární konstrukci. Moduly jsou navíc robustní a navrženy pro použití v náročných průmyslových prostředích v souladu s třídou ochrany IP67. To usnadňuje nejen instalaci, ale také údržbu a rozšiřování, protože moduly stroje lze snadno vyměnit nebo doplnit.
Společnost TURCK je známá svými multiprotokolovými moduly. A co bezpečnostní moduly?
Podpora více protokolů je již dlouho standardní součástí našich standardních I/O modulů. Tyto moduly automaticky rozpoznávají, zda pracují s protokolem Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus, a podle toho se přizpůsobují. U bezpečnostních modulů je situace poněkud složitější: v současné době existují samostatné moduly pro Profinet/Profisafe (TBPN) a Ethernet/IP/CIP Safety (TBIP). Skutečný bezpečnostní modul s podporou více protokolů, který kombinuje všechny tři protokoly v jednom zařízení, je momentálně ve vývoji a očekává se, že bude brzy k dispozici. Cílem je umožnit zákazníkům používat vždy stejný modul bez ohledu na použitý řídicí systém, což výrazně zjednodušuje správu skladových zásob a plánování. Standardní multiprotokolové moduly již dokážou automaticky rozpoznat příslušný protokol a podle toho se nakonfigurovat.

Jaké technické výzvy přináší vývoj skutečně multiprotokolových bezpečnostních modulů?
Největší výzvou je bezpečné oddělení protokolů a zajištění správného a spolehlivého přenosu dat souvisejících s bezpečností. V bezpečnostních aplikacích se nesmějí míchat protokoly jako Profinet/Profisafe a Ethernet/IP/CIP Safety, protože kladou odlišné požadavky na bezpečnou komunikaci. Proto pracujeme na takzvaných donorových modulech, které umožňují bezpečné propojení různých protokolových prostředí. Tyto moduly jsou zatím ve fázi vývoje, ale měly by být k dispozici v blízké budoucnosti. Cílem je dále snížit složitost pro uživatele a zvýšit flexibilitu.
V čem spočívá výjimečnost protokolu „TURCK Safe Link“ a jak funguje?
TURCK Safe Link je speciálně vyvinutý bezpečnostní protokol optimalizovaný pro konkrétní aplikace, který umožňuje bezpečnou komunikaci mezi až 31 moduly – bez nutnosti centrálního bezpečnostního řídicího systému. Moduly jsou propojeny prostřednictvím stejné sítě jako Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus. Jeden modul přebírá roli hostitele, zatímco ostatní fungují jako zařízení. Hostitel rozpoznává zařízení a umožňuje bezpečnou výměnu dat, a to bez ohledu na to, zda je připojen řídicí systém či nikoli. To je obzvláště praktické u modulárních strojů, které je třeba flexibilně rozšiřovat nebo dodatečně vybavovat. Bezpečnostní funkce zůstávají vždy zachovány, což výrazně zvyšuje flexibilitu a nákladovou efektivitu.
V čem se protokol TURCK Safe Link liší od jiných bezpečnostních protokolů?
Hlavní rozdíl spočívá v tom, že řešení TURCK Safe Link nevyžaduje centrální bezpečnostní řídicí jednotku. Zatímco systémy Profisafe nebo CIP Safety vždy vyžadují řídicí jednotku jako „master“, moduly TURCK mohou mezi sebou komunikovat samostatně. To snižuje náklady, zjednodušuje plánování systému a umožňuje provozovat či provádět údržbu jednotlivých modulů stroje nezávisle na sobě. Tato technologie vychází ze spolupráce se společností Bihl+Wiedemann, byla však speciálně přizpůsobena našim požadavkům a není přímo kompatibilní s jejich řešením Safe Link.

Které aplikace těží ze služby Safe Link a decentralizovaných bezpečnostních řešení obzvláště?
Naše řešení jsou ideální pro malé až středně velké stroje a systémy, u nichž hraje klíčovou roli modularita, flexibilita a rychlé uvedení do provozu. Typické oblasti použití lze nalézt v balicím průmyslu, ve výrobě speciálních strojů a v automatizaci montáže. Naše decentralizované bezpečnostní moduly se plně uplatní zejména ve výrobních linkách, které se často mění, nebo ve strojích, u nichž je nutné často provádět přestavbu. Podpora více protokolů je také velkou výhodou pro výrobce strojů, kteří exportují do celého světa, protože se nemusí vázat na konkrétní řídicí systém.
Jaké budoucí technologie a vývojové trendy se plánují v oblasti bezpečnosti?
Společnost TURCK plánuje průběžně rozšiřovat své portfolio bezpečnostních řešení, zejména v oblasti inteligentní, síťově propojené a decentralizované bezpečnostní techniky. Chceme vyhovět požadavkům zákazníků a zároveň pevně etablovat i naše další průmyslové systémy, jako jsou EtherCAT a CC-Link. Kromě toho intenzivně pracujeme na vývoji skutečně multiprotokolových bezpečnostních modulů, které v jednom zařízení kombinují všechny běžné protokoly. Vyvíjíme také nové rozvaděče a komponenty, které jsou ještě flexibilnější a výkonnější. Dalším těžištěm je integrace technologie IO-Link Safety, abychom mohli plně využít výhod digitální komunikace i v oblasti bezpečnosti. Cílem je být vždy schopni nabídnout našim zákazníkům nejflexibilnější a nejmodernější řešení.
Autor | Frank Nolte je šéfredaktorem časopisu SPS Magazine