Přeskočit na hlavní obsah
Technické příběhy

Modulární bezpečnostní síť díky systému Safe Link

Síťová bezpečnostní platforma společnosti TURCK založená na protokolu Safe Link a zabezpečeném multiprotokolovém ethernetovém I/O modulu umožňuje efektivní a flexibilní bezpečnostní řešení pro malé až středně velké provozy — až do zóny ATEX 2/22  

Bezpečnost strojů, Multiprotokolový Ethernet, Hazardous Areas (Ex Area), Bezpečností I/O moduly

Rychlé čtení

Díky systému Safe Link a ethernetovým multiprotokolovým bezpečnostním I/O modulům TBEN-LL-4FDI-4FDX nabízí společnost TURCK efektivní a flexibilní řešení pro bezpečnost strojů, zejména pro malé a střední provozy. Díky decentralizované instalaci zařízení s krytím IP67 a možnosti bezpečného propojení až 31 modulů pomocí Safe Link se toto řešení stává snadno škálovatelnou, modulární bezpečnostní sítí. Toto řešení snižuje množství potřebné kabeláže a omezuje náročnost instalace. Schválení ATEX navíc umožňuje použití v nebezpečných prostorech zóny 2/22.  

Bezpečnost strojů hraje v moderních průmyslových prostředích ústřední roli a zahrnuje širokou škálu technologií a opatření zaměřených na prevenci nehod a úrazů. Ve stále složitějším průmyslovém prostředí je zásadní, aby bezpečnostní řídicí jednotky nepracovaly izolovaně, ale byly integrovány a propojeny do sítě. Například bezpečnostní optické závora může okamžitě zastavit výrobní linku, pokud zaměstnanec vstoupí do nebezpečné zóny, a zároveň se aktivuje systém nouzového zastavení, který vypne okolní stroje. Tato koordinovaná komunikace mezi bezpečnostními komponenty vytváří komplexní bezpečnostní síť, která nejen zajišťuje bezpečnost zaměstnanců, ale také maximalizuje provozní dobu strojů.  

V praxi to znamená, že obsluha pracující například na děrovacím stroji si může být jista, že při spuštění bezpečnostní závory se okamžitě zastaví nejen samotný stroj, ale také všechny dopravníkové pásy a zásobovací systémy v celé oblasti. Tato integrovaná reakce nejenže zabraňuje úrazům, ale také minimalizuje riziko poškození stroje v důsledku náhlého zastavení izolovaných částí systému. Dalším příkladem je robotické rameno ve výrobní lince. Pokud bezpečnostní laser zjistí, že se zaměstnanec přibližuje příliš blízko k pracovní oblasti robota, zastaví se nejen robot, ale také všechny stroje, které s ním spolupracují. To pomáhá zajistit, že je celý prostor bezpečný a že žádná izolovaná část systému nepokračuje v nekontrolovaném chodu.  

Bezpečnost v malých a středních závodech  

Rostoucí složitost průmyslových prostředí vyžaduje integrovaná a síťově propojená bezpečnostní řešení. Uživatelé často čelí specifickým výzvám, zejména v malých až středně velkých závodech s mírným počtem bezpečnostních aplikací. Dalším zásadním problémem je nedostatečná flexibilita tradičních řešení v dynamických výrobních prostředích. Výrobní linky, které se často upravují, vyžadují škálovatelná bezpečnostní řešení. Tradiční centrální bezpečnostní řídicí systémy jsou pro dané aplikace často příliš rozsáhlé a vedou k vysokým pořizovacím a provozním nákladům. Navíc s nimi souvisí značné množství kabelážních prací a složitost instalace centrálních systémů PLC. Přizpůsobení změněným výrobním požadavkům nebo rozšíření závodu jsou u centrálních bezpečnostních řešení často nákladná a obtížně realizovatelná. 

Koordinovaná bezpečnostní opatření s využitím sítí   

Díky protokolu Safe Link mohou zabezpečené multiprotokolové I/O moduly TBEN-LL-4FDI-4FDX společnosti TURCK bezpečně komunikovat mezi sebou i s ostatními zařízeními v síti. Toto propojení umožňuje koordinovanou reakci na bezpečnostní události v rámci celé výrobní linky. Například modul, který přijme signál nouzového zastavení, může tuto informaci okamžitě předat všem ostatním modulům, aby byly všechny dotčené stroje okamžitě zastaveny. To nejen zajišťuje bezpečnost zaměstnanců, ale také minimalizuje riziko poškození strojů a prostojů ve výrobě. Schopnost komunikace v reálném čase mezi moduly zajišťuje, že bezpečnostní opatření jsou vždy synchronizovaná, obzvláště rychlá a tudíž efektivní. 

Decentralizovaná instalace pro maximální flexibilitu a efektivitu   

Decentralizovaná instalace bezpečnostních modulů TBEN přináší zásadní výhody, zejména v menších výrobních linkách, kde často představuje problém nedostatek místa a kabeláž. Moduly s krytím IP67 lze na strojích instalovat přesně tam, kde jsou bezpečnostní funkce potřebné. Tím se snižuje potřeba centrálních rozvaděčů a nutného kabelového vedení, což zjednodušuje nejen instalaci, ale i údržbu a rozšiřování systémů. Moduly umožňují přímé připojení prostřednictvím napájecích konektorů M12 s kódováním L a ethernetových konektorů M12 s kódováním D pro spolehlivou síťovou komunikaci. To umožňuje bezpečnostní funkce realizovat decentralizovaně, přesně u zdroje, což výrazně zvyšuje flexibilitu a efektivitu výrobní linky, protože krátké cesty bezpečnostních signálů umožňují rychlejší cykly. 

Výjimečnou vlastností multiprotokolových I/O modulů TBEN-LL-4FDI-4FDX je jejich variabilita: každý modul lze samostatně přidat, odebrat nebo vyměnit, což umožňuje rychlé přizpůsobení měnícím se výrobním požadavkům. Možnost propojení až 31 modulů v jedné aplikaci nabízí značnou flexibilitu při navrhování a rozšiřování bezpečnostních řešení. Každý modul navíc poskytuje 127 diagnostických bajtů pro monitorování a rychlou diagnostiku chyb, což dále zvyšuje provozní bezpečnost. Na každý modul připadají dva bajty pro bezpečnostních vstupní a výstupní data, stejně jako dva bajty nezabezpečených bitů sběrnice, které lze použít pro komunikaci s nezabezpečeným PLC. Díky integraci jedno- a dvoukanálových vstupů i bezpečných výstupů, které lze přímo použít k řízení strojů a pohonů, lze moduly snadno začlenit do stávajících bezpečnostních sítí. Tato škálovatelnost umožňuje firmám pružně reagovat na požadavky trhu a technologický vývoj, aniž by musely investovat do nepružných a nákladných bezpečnostních řešení. 

Hladká integrace díky podpoře více protokolů   

Zabezpečené multiprotokolové moduly TBEN podporují širokou škálu komunikačních protokolů, včetně EtherNet/IP, Profinet a Modbus TCP, stejně jako bezpečnostníprotokoly CIP Safety a Profisafe. Díky této schopnosti mohou organizace zachovat svou stávající síťovou infrastrukturu a zároveň integrovat nové bezpečnostní moduly, čímž ušetří čas i peníze. Tato univerzálnost činí moduly obzvláště atraktivními pro společnosti, které pracují v heterogenních systémových prostředích a vyžadují jednotné a flexibilní bezpečnostní řešení. 

Bezpečná řešení pro prostředí s nebezpečím výbuchu  

Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu představují multiprotokolové I/O moduly rozhodující výhodu díky certifikaci ATEX pro zónu 2/22. Tato certifikace zaručuje, že bezpečnostní řešení fungují spolehlivě i za extrémních podmínek a splňují zákonné předpisy. Použitím těchto modulů v prostředí s nebezpečím výbuchu mohou společnosti zajistit optimální ochranu svých zaměstnanců i zařízení, což výrazně rozšiřuje možnosti použití a přináší větší flexibilitu v citlivých oblastech. 

Shrnutí   

Díky integraci systému TURCK Safe Link do bezpečných multiprotokolových I/O modulů TBEN-LL-4FDI-4FDX mohou firmy – zejména ty s malými až středně velkými závody – zavést flexibilní, škálovatelné a nákladově efektivní bezpečnostní řešení až do zóny ATEX 2/22. Decentralizovaný koncept s krytím IP67 umožňuje přizpůsobení individuálním požadavkům, zatímco multiprotokolová schopnost usnadňuje integraci do stávajících systémů. Díky možnosti propojení až 31 modulů do sítě a integrovaným diagnostickým funkcím pro rychlou detekci chyb nabízí toto řešení vysokou úroveň škálovatelnosti a provozní spolehlivosti. Celkově představují moduly TBEN efektivní a ekonomickou bezpečnostní platformu, která nejenže splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy, ale také přispívá k maximalizaci provozní doby a minimalizaci poškození strojů.   

Autor | Michael Flesch je produktovým manažerem společnosti bezpečnostních systémů ve společnosti TURCK

V centru pozornosti: Další produkty, které by vás mohly zajímat