Přeskočit na hlavní obsah
Případová studie

Moduly I/O a bezpečnostní moduly zvyšují propustnost v intralogistice

EAE Solutions optimalizuje intralogistická řešení pomocí efektivního řídicího systému – nespočet signálů ze senzorů a signály akčních členů přenášejí flexibilně konfigurovatelné blokové I/O a bezpečnostní moduly od společnosti TURCK 

IO-Link, PROFINET, Modularizace, Bezpečnost strojů

Rychlé čtení

S cílem urychlit uvedení do provozu a zvýšit propustnost intralogistických systémů sází i dodavatel systémových řešení EAE Solutions na decentralizované vstupy a výstupy a bezpečnostní moduly od společnosti TURCK. Obě společnosti společně vyvinuly optimální řešení pro požadavky společnosti společnosti EAE Solutions. Jedná se například o flexibilně konfigurovatelný blokový I/O modul nebo hybridní bezpečnostní I/O modul TBPN, který kombinuje standardní a bezpečnostní vstupy a výstupy v jednom zařízení a řídí bezpečnost v bezprostřední blízkosti nebezpečné zóny. 

Výrobci dopravníkových a třídicích systémů pro velká logistická centra čelí výzvě navrhovat systémy, které mohou pracovat při stále vyšších rychlostech a zároveň zachovávat maximální provozuschopnost, neboť hlavním požadavkem zákazníků je optimální propustnost. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí být položky co nejrychleji po detekci jejich příjmu vychystány, roztříděny a uspořádány v přesném pořadí, aby mohly být co nejrychleji odeslány.

Optimalizace těchto procesů je klíčovou kompetencí společnosti EAE Solutions v Ahrensburgu. Společnost vyvíjí inovativní řídicí řešení pro různé aplikační scénáře v oblasti intralogistiky. Modulární softwarová platforma EAE Flow pro řízení dopravníkových a třídicích systémů umožňuje plně využít potenciál stávajících, nových i modernizovaných intralogistických systémů. Konstrukce systému vychází z nejnovějších vývojových trendů v oblasti automatizace a nejvyšších průmyslových standardů. 

Systém EAE Flow se skládá z modulů EAE Flow.Master, které načítávají parametry třídění a přepravy a optimálně řídí celý tok materiálu. Modul EAE Flow.Control zajišťuje řízení elektromechanických zařízení v reálném čase. Na základě informací ze systému WCS, I/O signálů, skenovaných a obrazových dat zajišťuje efektivní a spolehlivou přepravu zboží. EAE Flow.Commander vizualizuje provozní stav systémů, statistiky a zprávy. Uživatelské rozhraní kompatibilní se systémem SCADA je webové a je k němu možné přistupovat z více autorizovaných (mobilních) zařízení.

Kromě projektování a vývoje softwaru a hardwaru se společnost EAE Solutions zabývá také instalací a uvedením do provozu. Aby se náklady na instalaci udržely na co nejnižší úrovni a zároveň byly zařízení flexibilní a nákladově efektivní, společnost sází na decentralizovanou automatizační technologii od společnosti TURCK, především na ethernetové I/O a bezpečnostní moduly s decentralizovanou řídicí logikou a rozhraním IO-Link.

„Nový vývoj společnosti TURCK vítáme s velkým nadšením. Díky němu můžeme nabídnout skutečně nákladově efektivní řešení pro stovky modulů, které používáme.“

Stefan Püttmann | Produkt- und Projektmanager | EAE Solutions

I/O moduly s rychlým čítačovým vstupem, ideální pro logistické aplikace

V závislosti na daném třídicím úkolu se používají různá třídicí řešení, která společnost EAE Solutions provozuje s pomocí speciálně optimalizovaných řídicích systémů. Kromě třídiče s podnosy sem patří také řešení pro kapsové třídiče a křížové pásové třídiče, stejně jako pro dopravníkovou techniku. Například u kapsového třídiče je přesná detekce tříděného zboží předpokladem pro časově přesně synchronizované procesy. Postup po dopravní trase se snímá pomocí zubů kol, která přepravují držáky sáčků. Tyto zuby je nutné rychle spočítat, aby bylo možné určit přesné polohy, například pro odklonění přepravních sáčků.

Vysoká rychlost zubů však kvůli krátkým cyklovým časům znemožňuje snímání dat pro standardní řídicí systémy. Právě zde přichází ke slovu modul TBEN-S1 IP67 od společnosti TURCK: tento kompaktní multiprotokolový I/O modul pro Ethernet disponuje osmi digitálními vstupy. První vstup je rychlý čítač – skutečná jedinečná vlastnost, ideální pro použití v kapesním třídiči. Rychle se otáčející zuby jsou detekovány jako impulsy pomocí bezdotykového spínače a přímo počítány modulem TBEN-S v decentralizovaném režimu; řídicí systém poté načte naměřené hodnoty a může tak zajistit přesné určení polohy.

Nový vývoj na žádost zákazníka

Řídicí technika dopravníkových a třídicích systémů vyžaduje rychlé snímání signálů na mnoha místech v systému. Vzhledem k velkému počtu signálů ze snímačů je nutné použít značné množství blokových I/O modulů, a proto hraje jejich cena větší roli než v jiných odvětvích a aplikacích. V konkrétní aplikaci v kapesním třídiči to znamená, že modul s osmi vstupy není ekonomickým řešením v místech, kde je třeba snímat pouze tři nebo čtyři signály. Ani moduly se čtyřmi vstupy a čtyřmi výstupy nemohou vždy splnit specifické požadavky na signály.

Na návrh společnosti EAE Solutions proto firma TURCK vyvinula modul se čtyřmi univerzálními kanály, které lze variabilně využívat jako vstupy nebo výstupy. Lze k němu připojit celkem až čtyři 3vodičové PNP senzory nebo čtyři PNP stejnosměrné akční členy. „Tento nový vývoj společnosti TURCK vítáme s velkým potěšením,“ říká Stefan Püttmann, produktový a projektový manažer ve společnosti EAE, o tomto flexibilním modulu. „Díky němu můžeme nabídnout skutečně nákladově efektivní řešení pro stovky modulů, které používáme.“

Bezpečnostní řídicí systém bez rozvaděče v bezprostřední blízkosti nebezpečné zóny

Společnost EAE byla rovněž ohromena decentralizovaným bezpečnostním řešením společnosti TURCK s krytím IP67: jeho jádrem je hybridní bezpečnostní I/O modul TBPN, který umožňuje řízení bezpečnostních funkcí bez rozvaděče a v bezprostřední blízkosti nebezpečné zóny. Toto decentralizované zpracování signálů umožňuje zkrátit doby cyklu, díky čemuž může systém pracovat při vyšší rychlosti dopravníku. Kromě toho toto důsledně decentralizované řešení zajišťuje, že v případě neplánované události, jako je například přetržení kabelu, zůstávají bezpečnostní funkce zachovány v neovlivněných částech systému. Jako první blokový I/O modul Profinet/ProfiSafe na trhu kombinuje modul TBPN společnosti TURCK bezpečnostní a standardní vstupy a výstupy i rozhraní IO-Link. „Nikdo jiný nenabízel bezpečnostní blokový I/O modul, který by kombinoval standardní a bezpečnostní vstupy a výstupy v jednom zařízení,“ vzpomíná Püttmann. „Uvědomili jsme si, že standardní vstupy modulu a vstupy IO-Link můžeme využít také pro semafory, signály nebo běžné senzory. To nám umožňuje využít až 90 procent kapacity modulu – se všemi jeho funkcemi.“

Společný vývoj individuálních řešení 

„Ve společnosti TURCK máme k dispozici hotové komponenty, které se ideálně hodí pro naše aplikace,“ říká projektový manažer Püttmann, „počínaje malým modulem TBEN s rychlým čítačem na prvním vstupu, přes bezpečnostní modul, čtečky RFID a komponenty systému pick-to-light, až po servis.“

Praktická řešení společnosti TURCK, vyvinutá ve spolupráci s EAE Solutions, zajišťují výkonnost a dostupnost modulárních systémů zákazníků. Zvláštní důraz je kladen na důsledně decentralizované koncepce, které byly vyvinuty v rámci partnerství. „Kromě vysoké kvality produktů jsou pro nás nepostradatelné také kvalitní poradenství a spolehlivý servis,“ zdůrazňuje Stefan Püttmann. „V tomto ohledu vnímám společnost TURCK jako výrazného lídra. Skvělé na našem partnerství je, že řešení vyvíjíme společně v rámci workshopů. Vždy máme někoho, kdo nás vyslechne a najde řešení našich problémů i požadavků zákazníků. Komplexní balíček služeb – a to je pro nás důležité.“

Zákazník | www.eaesolutions.com

Autor | Kai Krüger je obchodní inženýr ve společnosti TURCK