Řešení RFID tunelu pro intralogistiku
UHF RFID tunel společnosti TURCK pro použití na dopravníkových pásech je dodáván jako kompletní řešení připravené k okamžitému použití, lze jej flexibilně integrovat a zajišťuje přesné sledování v rámci intralogistiky
Výhody
- Jednoduchá integrace procesů díky technologii bez programování
- Rychlé uvedení do provozu a flexibilní mechanická konstrukce díky kompletnímu balíčku RFID
- Vysoká spolehlivost detekce díky předem definovanému a v praxi prověřenému systému
S novým UHF RFID tunelem představuje společnost TURCK flexibilní řešení detekce připravené k okamžitému použití pro automatizaci intralogistických procesů. Technologie nevyžadující programování ani kódování a standardizované rozhraní zjednodušují integraci do stávajících systémů, čímž urychlují sběr dat a integraci procesů. Tunel UHF SYS je určen pro širokou škálu aplikací v toku zboží na dopravních pásech a je ideální pro vstupní a výstupní kontroly i pro detekci výrobků ve výrobě a skladové logistice. Funkce detekce více štítků a uzavřené pouzdro zajišťují spolehlivou detekci i při velkých objemech zboží.
Kompletní řešení zjednodušuje instalaci
Toto komplexní řešení se skládá z UHF čtečky se čtyřmi výkonnými anténami, odpovídajících koaxiálních kabelů a uzavřeného tunelového krytu včetně všech držáků a šroubů pro rychlou instalaci. Předem připravená mechanická konstrukce a jediná sada s jediným identifikačním číslem umožňují bezchybné a rychlé uvedení do provozu.